Turvallisuuden tietotaito Turvallisuusalan trendit ja muutokset
Työskentely yhä verkottuneemmassa ja älykkäämmässä ympäristössä edellyttää uusia, räätälöityjä turvallisuuskonsepteja, jotta vikaantumiset tai mahdolliset vaaratilanteet olisivat hallittavissa. Toiminnallisen turvallisuuden erikoisala on jatkuvassa muutoksessa. Phoenix Contact tukee sinua mielellään standardien ja uusien teknologioiden muutosten seuraamisessa: Tuotteiden, koulutusten ja TÜV-sertifioitujen asiantuntijoiden avulla autamme sinua täyttämään konedirektiivin ja prosessiteollisuuden turvallisuusvaatimukset. Tarjoamme asiakkaalle valmiuden ihmisten ja koneiden suojaamiseen.
- Laaja valikoima koneturvallisuuden tuotteita ja turvallinen prosessiautomaatio
- Kattavia kone- ja järjestelmäturvallisuuden palveluita
- Tarkastettu turvallisuus – TÜV-sertifioidut työntekijät ja tuotteet
Toiminnallinen turvallisuus sovelluksessa Monivuotinen kokemus, innovatiiviset ratkaisut ja nykyaikaiset teknologiat
Turvatuotteemme osoittautuvat päivittäin hyviksi ratkaisuiksi erilaisissa sovelluksissa ja eri aloilla. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja toiminnalliseen turvallisuuteen koneenrakennuksessa ja prosessiteollisuudessa. Luotettavat turvaratkaisumme varmistavat, että koneita ja järjestelmiä voidaan käyttää turvallisesti myös toimintahäiriöiden sattuessa. Voit luottaa asiantuntemukseemme järjestelmiesi turvallisessa ja luotettavassa käytössä.
Toiminnallisen turvallisuuden tuotteet Turvarajakytkimestä turvalliseen ohjaukseen
Me teemme toiminnallisesta turvallisuudesta yksinkertaista. Tarjoamme sinulle kattavan valikoiman toiminnalliseen turvallisuuteen liittyviä tuotteita, jotka on kehitetty erityisesti ihmisten ja järjestelmien suojaamiseen. Kosketuksettomasta turvarajakytkimestä monimutkaiseen ohjaukseen saakka kaikki Phoenix Contactin turvatuotteet ovat SIL-sertifioituja ja helppokäyttöisiä.
Turvallisuusneuvonta Vaaran arvioinnista järjestelmän sertifiointiin
Turvatoimintojen integrointi koneeseen ja järjestelmiin tarkoittaa sinulle valmistajana lisätyötä ja -kustannuksia. Tässä Phoenix Contact tukee sinua yksilöllisellä neuvonnalla. Valmistajasta riippumatta koko turvallisuuden elinkaaren ajan koneiden suunnittelussa, rakentamisessa, muutos- ja täydennystöissä ja käytössä tukenasi ovat Phoenix Contactin TÜV-sertifioidut toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijat.
Mitä on toiminnallinen turvallisuus? Normit ja standardit
Älykkäiden järjestelmien kehittäjänä ja valmistajana olet suuren haasteen edessä. Jokainen tarkkaankin mietitty järjestelmä sisältää vakavia riskejä, jotka uhkaavat sen välitöntä ympäristöä. Toiminnallisen turvallisuuden standardit ja direktiivit tarkoittavat luotettavaa henkilöiden, ympäristön ja koneiden suojausta. Ne kuvaavat riskien hallintaa automatisoitujen turvajärjestelmien avulla. Ratkaisevaa järjestelmän turvallisuuden kannalta on turvallisuuteen liittyvien (ohjaus)järjestelmien ja muiden riskejä vähentävien toimenpiteiden oikea soveltaminen. Kriittisen virheen esiintyessä ohjaus huolehtii turvallisen tilan saavuttamisesta.
Toiminnallista turvallisuutta säädellään laeilla. Yksi koneenrakennuksen kannalta erityisen tärkeä standardi on EN ISO 13849-1. Siinä säädellään sitä, mitkä turvamääräykset koneen on täytettävä. Standardisarja IEC 61511 säätelee prosessiteollisuuden järjestelmien toiminnallisen turvallisuuden soveltamista. Tärkeitä turvallisuuteen liittyvien toimintojen luotettavuuden parametreja ovat turvallisuuden eheystaso (SIL) ja suoritustaso (PL).