Safety relay module for speed or zero-speed monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, suitable for connecting two proximity switches, pluggable screw terminal block, width: 17.5 mm
Kierrosluku- ja nollanopeusvahdit
Liian suuret nopeudet aiheuttavat vaaroja ihmisille ja koneelle. Pienikokoiset PSRmotion-kierrosluku- ja -nollanopeusvahdit valvovat pyöriviä osia ja kytkevät ne turvallisesti pois päältä hätätilanteessa. Kytkentälaitteet ovat yhteensopivia kaikkien yleisten anturityyppien kanssa, ja ne voidaan konfiguroida ja ottaa käyttöön erittäin nopeasti tuotteessa olevien painikkeiden avulla tai ohjelmistopohjaisesti.
Safety relay module for speed or zero-speed monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, suitable for connecting two proximity switches, pluggable Push-in terminal block, width: 17.5 mm
Safety relay module for sensor-free speed and speed range monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-channel evaluation of the rotating field of AC and three-phase motors, plug-in screw terminal block, width: 12.5 mm
Safety relay module for sensor-free zero-speed monitoring for 3- and 1-phase motors up to SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-channel evaluation of the residual voltage of AC, three-phase, and DC motors, plug-in screw terminal block, width: 12.5 mm
2-channel over-speed and zero-speed safety relay up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 safe relay outputs, suitable for connecting HTL, TTL, or sine/cosine encoders as well as proximity switches, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm
Safety relay module for sensor-free speed and speed range monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-channel evaluation of the rotating field of AC and three-phase motors, plug-in Push-in terminal block, width: 12.5 mm
2-channel over-speed and zero-speed safety relay up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 safe relay outputs, suitable for connecting HTL, TTL, or sine/cosine encoders as well as proximity switches, plug-in Push-in terminal block, width: 22.5 mm
Multi-functional memory block for the INTERFACE systemf for easy storage and backup of the configuration.
Safety relay module for sensor-free zero-speed monitoring for 3- and 1-phase motors up to SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-channel evaluation of the residual voltage of AC, three-phase, and DC motors, plug-in Push-in terminal block, width: 12.5 mm
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 9/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Lenze
Uudet tuotteet
Kierrosluku- ja nollanopeusvahti
Turvallinen liikkeenvalvonta
Turvallinen kierrosluku- ja nollanopeusvahti PSR-MM20 on liikkeen valvontaan tarkoitettu turvarele. PSR-MM20 havaitsee järjestelmien ja koneiden pyörivien osien ylikierrosluvun tai pysähtymisen.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Kahden 3-johtimisen PNP-lähestymiskytkimen kytkentä
- Parametroitavien kierroslukukynnysten valvonta
- Joustava taajuusasetus jopa 31,5 Hz:iin (0,5 Hz:n askelin) tai jopa 315 Hz:iin (5 Hz:n askelin)
- Analoginen lähtö (0–10 V) kierroslukuarvojen seurantaa varten
- Leveys 17,5 mm
Edut
- Turvallinen liikkeenvalvonta kategoriaan 4/PL e asti EN ISO 13849-1 -standardin mukaisesti ja SIL 3 -tasoon asti EN IEC 62061 -standardin mukaisesti
- Helppo konfigurointi ilman ohjelmistoa suoraan laitteessa
- Yhteensopiva 3-johtimisten PNP-lähestymiskytkimien ja Pulsotronic-push-pull-lähestymiskytkimien kanssa, mikä helpottaa anturisignaalivaatimusten täyttämistä
Kierrosluku- ja nollanopeusvahdit PSRmotion
Kompakti liikkeenvalvonta ilman lisäantureita
Anturiton kierroslukuvahti PSR-MM35 valvoo nopeuksia luotettavasti ja suojaa siten vaaraa aiheuttavilta liikkeiltä. Käyttömoottorin kiertokentän mittauksen pohjalta integroidut turvatoiminnot STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) sekä SSR (Safe Speed Range) toteutetaan luotettavasti tasoon SIL 3 tai PL e saakka.
PSR-MM25-nollanopeusvahtia voidaan käyttää koneen tilavalvontaan ilman ylimääräisiä antureita ja esimerkiksi lukituslaitteen ohjaamiseen. Nollanopeus tunnistetaan mittaamalla indusoitunut jännite moottorin käämissä.
- Leveys 12,5 mm
- Turvallinen liikkeenvalvonta tasoon SIL 3 / PL e saakka
- Pakko-ohjatut relelähdöt
Kierroslukuvahdit ja nollanopeusvahdit turvallisen liikkeenvalvontaan
Kierrosluku- ja nollanopeusvahdit samassa laitteessa
Yhdistetyllä PSR-MM30-kierrosluku- ja nollanopeusvahdilla voit valvoa pysähtymisen lisäksi jopa kolmea eri toimintatilaa. PSR-MM30:n luotettava mittaustoiminto varmistaa hyvän järjestelmäkäytettävyyden.
- Leveys 22,5 mm
- Yhteensopiva nykyaikaisten turvaenkoodereiden kanssa SIL 3 -tasoon asti
- Liikkeentunnistus enkooderin tai lähestymiskytkimen avulla
- Pakko-ohjatut relelähdöt, parametroitavat ilmoituslähdöt
- Reaaliaikainen seuranta PSRmotion-ohjelmistolla
- Käyttöönotto USB-liitännän kautta
- Yhteensopiva PSRswitch-turvarajakytkimen kanssa integroidun suojaovivalvonnan ansiosta
- Jopa PL e ja SIL 3
PSRmotion-ohjelmisto kierrosluku- ja nollanopeusvahdeille
Reaaliaikainen seuranta PSRmotion-ohjelmistolla
PSRmotion-ohjelmistolla voidaan ottaa kierrosluku- ja nollanopeusvahdit käyttöön, määrittää niiden parametrit ja valvoa niitä vaivattomasti.
Reaaliaikaisessa mittaustilassa voidaan visualisoida koneen liikkeet.
Windows-pohjainen ohjelmisto on ladattavissa maksutta. Ohjelmistoa voidaan mukauttaa USB-liitännän kautta.