Uusi koneasetus Koneturvallisuus Euroopan talousalueella.
Lue lisää EU:n uudesta koneasetuksesta 2023/1230 maksuttomasta whitepaper-julkaisustamme:
- Mikä on uusi koneasetus?
- Ketä se koskee?
- Mitä muutoksia on tulossa?
- Käytännön vinkkejä: Mitä voidaan tehdä tänään?
Digitaalinen siirtymä, uusien teknologioiden vahvempi esiinmarssi, ihmisten ja koneiden yhteistoiminnalliset työmuodot ja niiden vaikutus turvallisuusmääräyksiin olivat keskeisiä tekijöitä konedirektiivin 2006/42/EY tarkistamisessa. Jatkokehityksen tuloksena syntyi uusi EU:n koneasetus.
Mikä muuttuu? Konedirektiivistä tulee uusi koneasetus
Tämä koskee vastaavien koneiden valmistajia, jälleenmyyjiä ja käyttäjiä Euroopan markkinoilla. Yritysten olisi tiedotettava varhaisessa vaiheessa uuden koneasetuksen 2023/1230 muutoksista konedirektiiviin 2006/42/EY verrattuna. Uusia vaatimuksia on toteutettava velvoittavasti, kunnes uusi asetus tulee voimaan 20. tammikuuta 2027.
Uudistukset vaikuttavat myös yhdenmukaistettuihin standardeihin. Kun uusi koneasetus tulee voimaan, kaikki konedirektiivissä 2006/42/EY luetellut standardit on tarkistettava muodoltaan ja sisällöltään.
Käytännön vinkkejä:
Whitepaper-julkaisusta löydät lisää hyödyllisiä käytännön vinkkejä ja suosituksia, joiden avulla voit valmistautua menestyksekkäästi tuleviin koneturvallisuutta koskeviin muutoksiin.