Tilbage til oversigten

Kontaktsystemer

Vi stiller høje krav til de metalliske kontaktoverflader, så printklemmer og tilslutningsstik beskyttes mod korrosion og miljøpåvirkninger.

Fortinnet kontaktsystem

Fortinnet metaldel  

Fortinnet metaldel

Fortinnede kontaktsystemer er den praktiske og billige løsning til loddeapplikationer.

Sammen med basismaterialer som messing eller bronze danner tin en intermetallisk reaktion. Dette kan medføre forstærket korrosion. Ved produkter fra PHOENIX CONTACT forhindres denne reaktion med et nikkel-spærrelag.

Det betyder følgende:

  • Sikker kontakttilslutning ved spændinger  >20 mV og strømme >100 mA
  • Gastætte kontaktzoner med lav gennemgangsmodstand
  • Overfladens vedvarende bestandige kvalitet
  • Ingen efterfølgende whiskervækst
Tilbage til toppen

Forsølvet kontaktsystem

Forsølvet metaldel til tilslutningsstik  

Forsølvet metaldel til tilslutningsstik

Høj ledeevne ved højere strømme – vi bruger denne fremragende egenskab ved sølvlag til din fordel.

Anvendt i vores stærkstrømsstik giver disser overfladesystemer følgende fordele:

  • Lave kontaktkræfter
  • Mange stik- og trækcyklusser
Tilbage til toppen

Forgyldt kontaktsystem

Partielt forgyldte kontaktstifter til grunddele  

Partielt forgyldte kontaktstifter til grunddele

Den største fordel ved guldlag er deres korrosionsbestandighed i forskellige aggressive medier.

Med disse egenskaber er guldoverfladen en ideel og varig overflade til lave spændinger <20 mV og strømme <3 mA med stikcyklusser >100.

Tilbage til toppen

Ståloverfjeder – sikkerhedsplus ved høj effekt

Et COMBICON-kontaktmetals ståloverfjeder  

Et COMBICON-kontaktmetals ståloverfjeder

Integrerede ståloverfjedre giver ekstra sikkerhed ved effekt- og temperatursvingninger.

Anvendt i vores tilslutningsstik til stærkstrømsapplikationer giver ståloverfjeder følgende fordele:

  • Ingen kontaktkorrosion på grund af ståloverfjederens ekstra tryk på kontakten
  • Langtidsstabil gennemgangsmodstand
Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Kontaktsystemer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Printklemmer og -tilslutningsstik

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk