Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Vippearm-Push-in tilslutning Vippearm-Push-in tilslutningen muliggør nem tilslutning af en ledning uden værktøj, med eller uden terminalrør, takket være vippearmen, der kan betjenes med én hånd.

Vippearm-Push-in tilslutning for en printklemme

Dine fordele

  • Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af det værktøjsløse vippearmsprincip eller via direkte tilslutningsteknik
  • Nem frigøring af ledningen uden værktøj samt intuitiv betjening takket være farvemæssigt markeret betjeningsarm
  • Tidsbesparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder

Vippearm-Push-in tilslutningen i detaljer

Ledningen føres ind i det åbne tilslutningspunkt og tilsluttes sikkert over fjederen ved at betjene vippearmen. Alternativt kan massive eller fleksible ledere med terminalrør også tilsluttes direkte med lukket vippearm. Vippearm-Push-in tilslutningen kombinerer dermed fordelene ved Push-in løsningen med fordelene ved betjening af vippearm. Vippearmen med definerede farver muliggør ikke blot hurtig og sikker ledningstilslutning, men også en lige så hurtig og sikker frigøring.

Vores sortiment med vippearm-Push-in tilslutning


Vippearm-Push-in tilslutning ved printklemmer og -tilslutningsstik

Printklemmer og -tilslutningsstik

Tilslut ledninger med og uden terminalrør komfortabelt og uden værktøj: Lige og vinklede printklemmer fra LPT/LPTA-serien fås i udgaver til tværsnit på 2,5 mm², 6 mm² og 16 mm². Produktprogrammet for printklemmerne LPC/LPC(H) omfatter produktlinjer til ledertværsnittene 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² og 16 mm².