Tilslutningsteknik til dine printkortbaserede vægbokse

Øg tilgængeligheden og omkostningseffektiviteten af dine elektromobilitetsladestationer og vægbokse med tilslutningsteknik af høj kvalitet.
Vægboks til opladning af elbilen

Optimal tilslutning og effekt og data

Hurtige og pålidelige vægbokse og ladestationer er afgørende for elektromobilitetens succes. For at øge deres tilgængelighed og omkostningseffektivitet er det vigtigt med korte installationstider og lave vedligeholdelsesomkostninger. Den hurtige og sikre tilslutning af netforsyning, ladekabler og signalledninger opnås med intuitiv og langvarig printkorttilslutningsteknik af høj kvalitet fra Phoenix Contact.

Dine fordele

  • Sikker nettilslutning takket være intuitiv tilslutningsteknologi med vippearm
  • Multiledertilslutning med globalt accepteret skruetilslutningsteknologi
  • Hurtig intern fortrådning med Push-in tilslutningsteknik uden værktøj
  • Forsyn flere vægbokse via ét kabel med fieldstik
  • Praktisk service på stedet takket være standardiserede datastik

Oplev tilslutningsteknologi til vægbokse Udvalgte produkter til optimal tilslutning af effekt og data

Interaktivt Image-Map: Printkortbaseret vægboks
Printklemmer og -tilslutningsstik, der kan betjenes med vippearm
Til netforsyningen gør printklemmer og printkortstik, der kan betjenes med vippearm, det muligt at tilslutte ledere med et tværsnit på op til 25 mm² uden brug af værktøj. Den farvede betjeningsvippearms entydige position og den definerede kontaktkraft i den vippearmsbetjente Push-in tilslutning sikrer en pålidelig kontaktering.
Til produkterne
Printklemmer og -tilslutningsstik, der kan betjenes med vippearm
Push-in printklemmer
Push-in printklemmer giver tidsbesparende tilslutning af ledere uden værktøj med tværsnit fra 1,5 til 35 mm² i vægbokse. Den valgfri lodrette, vandrette eller vinklede ledningstilslutning muliggør fleksibel anvendelse.
Til produkterne
Push-in printklemmer
Printklemmer til kompakt effekttilslutning op til 41 A
Ideel til intern effektfortrådning til tilslutning af strømtransformere, stikkontakter eller ladekabler. Det kompakte design uden isolator muliggør pladsbesparende anvendelse op til 41 A. Dermed dækkes vægboksenes effektklasser. Den mulige THR-loddeproces giver fordele ved produktion af store serier.
Til produkterne
Printklemmer til kompakt effekttilslutning op til 41 A
RJ45-tilslutningsstik
I forbindelse med solcelleanlæg og energilagringssystemer tilbyder Phoenix Contact et omfattende RJ45-stikprogram til integration i energistyring. Både printkortstik og tilslutningsstik til konfektionering i felten samt et omfattende sortiment af patchkabler med forskellige kabeltyper muliggør højhastighedsdataoverførsel på op til 10 Gbit/s.
Til produkterne
RJ45-tilslutningsstik
USB-tilslutningsstik
Parametrene til idriftsættelse kan indtastes og kontrolleres ved hjælp af standardiserede grænseflader. Phoenix Contact tilbyder USB-printkortstik og -patchkabler til dette formål. Type A og type C fås i versionerne USB 2.0, USB 3.0 og USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 2 i forskellige kombinationer.
Til produkterne
USB-tilslutningsstik
Printkortstik
Printkortstik bruges til tilslutning af ledninger på printkort og til overførsel af signaler, data og effekt. Fra 1,5 til 35 mm² kan du altid finde den rigtige løsning til din oplader. Hvis det er nødvendigt, kan enheden designes til at være stikbar og modulær. Det giver mulighed for fleksibel brug af forskellige funktionsenheder alt efter tilgængelighed, omkostningseffektivitet og bæredygtighed.
Til produkterne
Printkortstik
Board-to-board-tilslutningsstik
HMI-modulet kan tilsluttes hurtigt og sikkert ved hjælp af Board-to-board-tilslutningsstikkene fra FINEPITCH-programmet. Der findes skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel. Udfør individuelle printkortudformninger i alle dimensioner med forskellige konstruktioner.
Til produkterne
Board-to-board-tilslutningsstik
AC-ladekabler
Mode 3-ladekabler CHARX connect egner sig til AC-opladning af elkøretøjer. De opnår en ladeeffekt på op til 22 kW og fås til NACS-, type 1-, type 2- og GB/T-ladestandarderne.
Til produkterne
AC-ladekabler
AC-ladestikdåser
Type 2-ladestikdåserne CHARX connect modular bliver installeret i AC-ladestationer og vægbokse og muliggør AC-opladning via mobile ladekabler med op til 22 kW. Takket være det modulære system kan design og funktioner tilpasses individuelt.
Til produkterne
AC-ladestikdåser
Kabelforskruninger og installationsstik
Kabler til forsyningen og dataforbindelsen skal føres ind i vægboksen, så de er beskyttet mod vand og støv. Kabelforskruninger er en gennemprøvet løsning. QPD- og PRC-installationsstikkene tilbyder derimod en stikbar effekttilslutning.
Til produkterne
Kabelforskruninger og installationsstik

Høj tilgængelighed af ladepunkter, lave vedligeholdelsesomkostninger og korte opladningstider er afgørende for en bred accept af elektromobilitet. Her spiller tilslutningsteknikken en vigtig rolle.

Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure, Phoenix Contact
Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure

Vores produktprogram inden for effekttilslutning

Få gavn af vores produkter til sikker og intuitiv nettilslutning af din vægboks. Som regel har infrastrukturen massive ledere op til 16 mm² til dette formål. På printklemmerne, der kan betjenes med vippearm, signalerer den orange vippearm den korrekte ledertilslutning. Det selvlåsende design af denne tilslutningsteknik sikrer en permanent og sikker kontaktering.

Vores produktprogram til ladetilslutningen

Med CHARX connect tilbyder vi et bredt udvalg af ladestiksystemer til sikker, pålidelig og hurtig overførsel af strøm fra ladestationen til elkøretøjet. Produktprogrammet omfatter både AC-vægbokse til opladning med vekselstrøm og moderne DC-vægbokse til udnyttelse af jævnstrøm fra solcelleanlægget med minimale konverteringstab.

Vores sortiment inden for dataoverførsel

RJ45-stikprogrammet er tilgængeligt for tilslutning til netværket. Phoenix Contact tilbyder USB-printkortstik og -patchkabler til parametrering under idriftsættelse eller service. Type A og type C fås i versionerne USB 2.0, USB 3.0 og USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen.2 i forskellige kombinationer.

Vores produktprogram til beskyttelse af elektronik

Dynamisk belastningsstyring bliver i stigende grad brugt sammen med ladeinfrastrukturen. Vi har de rigtige huse til dine styringer for at maksimere solcelle-egetforbruget og til dynamisk belastningsstyring i forbindelse med laderen og solcelle-vekselrettere.

FAQ Er dit spørgsmål her ikke? Kontakt os endelig personligt.

Effekttilslutning af en vægboks med PRC
Printklemmer med vippearm i en vægboks
Board-to-board- og Wire-to-board-tilslutningsstik
PTSPL 6-printklemmer
Undervisning om ladeteknik til elektromobilitet
Effekttilslutning af en vægboks med PRC

Med vores fieldstik i PRC-serien kan du forbinde flere vægbokse på stedet med færdigkonfektionerede kabelsæt. Den høje kapslingsklasse IP69K muliggør sikker udendørs brug. Brugen af færdige kabelsæt sparer tid og forhindrer fejl under installationen.

Installationsstik i serien PRC
Printklemmer med vippearm i en vægboks

Printklemmer med vippearm er en ideel løsning. En orangefarvet vippearm gør det muligt hurtigt og intuitivt at tilslutte alle tre faser, nulleder og PE. Funktionsprincippet gør forbindelsen særlig sikker: Vippearmen smækker i, når den aktiveres, og lederen er permanent og sikkert fastklemt. Klemmer med skrå og vandret lederindgang er tilgængelige for at optimere designet af din enhed.

Printklemmer og -tilslutningsstik, der kan betjenes med vippearm
Board-to-board- og Wire-to-board-tilslutningsstik

Med Board-to-board-tilslutningsstikkene i FINEPITCH​-programmet kan ​Phoenix Contact tilbyde skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel​. Udfør individuelle printkortudformninger i alle dimensioner med forskellige konstruktioner, stabelhøjder og poltal med forskellige delinger fra 0,635 mm til 2,54 mm.

Board-to-board-tilslutningsstik
PTSPL 6-printklemmer

Hvis du kun har begrænset plads til effekttilslutningen af din 22 kW vægboks på grund af det slanke enhedsdesign, er PTSPL 6-printklemmen uden isolator særligt velegnet:

  • 41 A / 1.000 V
  • Ledertværsnit 2,5 - 6 mm²
  • Fjederkontakt, der kan kontakteres flere gange
  • Optimeret til SMT- og THR-montage
  • Båndvare eller papemballage

PTSPL 6-printklemmer
Undervisning om ladeteknik til elektromobilitet

Vores side "Principper om ladeteknik til elektromobilitet" giver basisviden om opladning af elbiler. Se mere:

  • Overblik over ladestandarder, køretøjsladestik og lademodustyper
  • Videoer viser, hvordan en ladestation fungerer
  • Ordliste med enkelt forklarede fagudtryk

Principper for E-Mobility-ladeteknik

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.
ID.Buzz lader op ved HPC-ladestation

Fremstiller I ladestationer til montering på bæreskinne eller 19" rack? Selv da har vi de rigtige produkter til dig

Som komponentproducent leverer vi alt udstyr til dine ladestationer. Vores brede produktprogram, fra CCS-ladekabler til belastningsstyring, danner grundlag for en effektiv ladeinfrastruktur:

  • Til alle anvendelser, uanset om det er AC-vægboks, DC-ladestation eller HPC-ladepark
  • Til alle typer montering, uanset om det er printkort, bæreskinne eller 19" rack