Printklemmer med skrue- eller Push-in tilslutning
Dine fordele
- Enkel at tilpasse takket være identisk konstruktionsstørrelse og samme pinning for Push-in fjederkraft- og skruetilslutning
- Den ensartede tilslutningsteknik for ledertværsnit på 0,2 til 16 mm² muliggør talrige anvendelser
- Omfattende produktprogram for effekttilslutninger med 5,08/6,35 mm og 10,16 mm deling
Printklemmer med skruetilslutning
Printklemmer med skruetilslutning
Med konturidentiske printklemmer kan du udvikle markedsspecifikke apparater i ensartet design.
Printklemmer med Push-in tilslutning
Printklemmer med Push-in tilslutning
Med konturidentiske printklemmer kan du udvikle markedsspecifikke apparater i ensartet design.
Løsninger til Industrie 4.0 med konturidentiske printklemmer i TWIN-design
Under konturidentisk TWIN-design kan du vælge mellem skruetilslutning og Push-in fjedertilslutning. Printklemmerne egner sig til strømme op til 76 A, spændinger op til 1000 V samt til ledertværsnit fra 0,2 til 16 mm². Som apparatproducent øges din fleksibilitet med 2- til 12-polede versioner med delingerne 5,08 mm, 6,35 mm og 10,16 mm. Nyd godt af en udvidet berøringsbeskyttelse iht. IEC/UL 61800-5-1.