Crimptilslutning Crimptilslutningen som loddefri sammenføjningsproces muliggør en hurtig, særligt pålidelig ledningstilslutning, der kan automatiseres.

Crimptilslutning

Dine fordele

  • Variabel produktionsstart med fuld- eller halvautomatisering
  • Stabile forbindelser takket være høj trækstyrke af tilslutning
  • Kan anvendes fleksibelt p.g.a. lave overgangsmodstande
  • Enkel montage takket være let produktionsovervågning
  • Lang levetid p.g.a. høj miljø-, vibrations- og choksikkerhed

Crimptilslutningen i detaljer

Crimptilslutningen er særligt effektiv ved konfektionering af store ledningsstyktal. Forbindelsen af leder og crimpkontakt sker ved hjælp af en crimptang eller en crimpautomat. Crimpkontakter i båndemballage fås til fuldautomatisk forarbejdning.

Der findes talrige typer crimpforbindelser. En vigtig forudsætning for en pålidelig tilslutning er, at ledertværsnit, crimpkontakt og crimpværktøj er tilpasset hinanden. Hvis ledningen placeres i crimpkontakten oppefra, og kontakttungernes kanter presser ind i ledningen oppefra på begge sider, er der tale om en B-crimpning. Ved O-crimpning anvendes massive ledere.

Da crimpværktøjerne er underlagt et vist slid, skal crimpningen overvåges ved store serier. Kravene til crimpforbindelser er fastlagt i DIN EN 60352-2. Kendetegnene for en crimpforbindelses kvalitet er tilslutningens opnåede trækstyrke og crimpkontaktens deformering uden revner. Crimpkontakter må heller ikke forlænges ved crimpningen, da de så ikke længere går rigtigt i indgreb i kontaktholderen. Kontakten løsnes med et demonteringsværktøj. Der findes også montagehjælp til meget tynde ledninger.

Crimptilslutning ved printkortstik
Crimptilslutning for et M12-tilslutningsstik
Crimptilslutning ved M17-M58-tilslutningsstik
Crimptilslutning ved batteripoltilslutningsstik
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Crimptilslutning ved printkortstik

De forskellige stikseriers crimpstik kan kombineres med næsten alle grunddele i den tilhørende serie. Et særligt kendetegn er den lave modulhøjde i forhold til andre tilslutningsteknologier. Stikretningen er parallel med lederretningen. Der fås versioner med og uden skrue- eller låseflange, samt versioner med og uden trækaflastning.

Til printkortstikkene
Crimptilslutning for et M12-tilslutningsstik

M12-tilslutningsstik med crimptilslutning overbeviser med deres begrænsede pladsbehov og økonomiske fremstilling ved serieproduktion. Når ledninger i store styktal skal konfektioneres, giver crimptilslutning en hurtig, automatiseret tilslutning. Det ekstremt kompakte tilslutningsstik til egen konfektionering er egnet til jernbaneapplikationer.

En vigtig forudsætning for en pålidelig tilslutning er, at ledertværsnit, crimpkontakt og crimpværktøj er tilpasset hinanden. Da crimpværktøjerne er underlagt et vist slid, skal crimpningen overvåges ved store serier.

Til M12-tilslutningsstikkene
Crimptilslutning ved M17-M58-tilslutningsstik

Ved rundstik til industriel anvendelse tilbyder crimptilslutningen en høj grad af elektrisk og mekanisk sikkerhed, f. eks. mod vibrationer og termisk belastning. Programmet af rundstik med crimptilslutning spænder fra signalstik i størrelserne M17 og M23 samt hybridstik til tilslutningsstik i størrelserne M17 til M58.

Til M17-M58-tilslutningsstik
Crimptilslutning ved batteripoltilslutningsstik

Brugen af ​​en crimptilslutning lønner sig især, når der er brug for moduler af samme design i store styktal. Fordelen ved denne teknologi ligger i hastigheden og kvaliteten. Hvis tilslutningsområdet, kablet og værktøjet passer godt sammen, fører dette til en permanent stabil forbindelse.

Til batteripoltilslutningsstik
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Fastpolede og modulære kontaktindsatse med crimptilslutning til kraftige tilslutningsstik imponerer med tilslutningspunkternes begrænsede pladsbehov og den økonomiske fremstilling ved serieproduktion.

De stansede og rullede crimpkontakter fra Phoenix Contact kan bearbejdes hurtigt og nemt takket være deres åbne crimpning. Ud over bånd til store styktal fås også enkeltkontakter til fleksibel fieldkonfektionering.

Til kraftige tilslutningsstik