Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Printkortstik

Printkortstik

Printkortstik bruges til tilslutning af ledninger på printkort for overførsel af signaler, data og effekt. Takket være en deling fra 2,5 mm til 15 mm og strømstyrker op til 125A kan du altid finde den rigtige løsning til dit enheds- eller styretavledesign i vores COMBICON-program i klassen XS til XL. Tilslutnings- og monteringstyperne til denne tilslutningsteknik sørger for en høj fleksibilitet i næsten alle applikationer.

Go to Product Detail Page for item 1851067
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81 - Printkortstik
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81 - Printkortstik
1851067

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1851070
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik
1851070

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1836609
CCA 2,5/ 5-G P20THRR56 - Printkort-grunddel
CCA 2,5/ 5-G P20THRR56 - Printkort-grunddel
1836609

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: CCA 2,5/..-G, deling: 5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 56 mm bredde, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under: Downloads

Go to Product Detail Page for item 1757035
MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Printkortstik
MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Printkortstik
1757035

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: MSTB 2,5/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1757048
MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Printkortstik
MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Printkortstik
1757048

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: MSTB 2,5/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1754449
MSTB 2,5/ 2-ST - Printkortstik
MSTB 2,5/ 2-ST - Printkortstik
1754449

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: MSTB 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1851041
FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 - Printkortstik
FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 - Printkortstik
1851041

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1757022
MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Printkortstik
MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Printkortstik
1757022

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: MSTB 2,5/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1757019
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Printkortstik
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Printkortstik
1757019

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: MSTB 2,5/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Go to Product Detail Page for item 1851054
FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 - Printkortstik
FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 - Printkortstik
1851054

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion: De størst mulige ledertværsnit med små komponentstørrelser muliggør bekvem tilslutning, selvom der kun er lidt plads til rådighed
  • Tilslutningsstik i flere rækker: Tilslut ledere på en pladsbesparende måde på flere etager i fleretages-grunddele
  • Innovative aflåsningssystemer: Høj grad af fleksibilitet og sikre forbindelser takket være skrue-, låse-, og mellemflange, Click and Lock- og Lock and Release-aflåsning
  • Alsidige kombinationsmuligheder: inverterede tilslutningsstik og grunddele til berøringsbeskyttede printkortudgange og stikforbindelser uden printkort
  • Pålidelige væggennemføringer: forbindelser gennem apparatvæggen med tilslutningsstik og grunddele til vægmontage

Oversigt over særlige egenskaber

Printkortstik anvendes i enheder og styretavler. De består som regel af to komponenter: grunddelen, der er loddet på printkortet, og tilslutningsstikket. En undtagelse er det direkte SKEDD-stik, der som enkeltdel kan sættes på og frigøres fra printkortet igen.

Printkortstik

Ledertværsnit 0,14 mm² (26 AWG) til 35 mm² (2 AWG)
Strømme Op til 125 A (IEC) / 115 A (UL, B, C)
Spændinger Op til 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Tilslutningsteknikker Skrue-, vippearms- og crimptilslutning til forskellige tilslutningsretninger
Deling 2,5 til 15 mm
Kan kombineres Board-to-board, Wire-to-board eller Wire-to-wire-forbindelser; også som konfektionerede løsninger
Særlig monteringsteknik Direkte tilslutningsteknik SKEDD
Person med tablet i hånden betjener konfigurator til printkortstik

Konfiguratorer til printkortstik

Tilpas standardartikler til dine behov med vores konfiguratorer. Vælg farvevariant, mærkning og kodninger. Konfiguratorerne tilbyder tilpasningsmuligheder ud fra mere end 6.000 tilgængelige artikelvarianter fra 150 produktfamilier.

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

GameChangers fra Phoenix Contact til enhedstilslutning

GameChangers til enhedstilslutning

Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.

Vægboks til opladning af elbilen

Pålidelig tilslutningsteknik til dine printkortbaserede vægbokse Optimal tilslutning og effekt og data

Med vores tilslutningsteknik til printkortbaserede vægbokse og ladestationer kan du hurtigt tilslutte strømforsyningen, ladekablet og datakablerne og nemt installere dem på stedet. Korte installationstider, permanent sikre forbindelser og lave vedligeholdelsesomkostninger øger tilgængeligheden og omkostningseffektiviteten af din ladeinfrastruktur.

Nye produkter

Systemoversigt over printkortstik i serien XPC
Printkortstik i serien FMCOR/W 1,5
Push-in printkortstik fra PTS 0,5-serien til KNX-automatisering
Drejede printkort-grunddele i MC 1,5-serien til reflow-lodning
Inverterede stikhuse fra I(D)MCC 0,5-serien med 2,54 mm deling til crimpteknologi
Kompakte grunddele i serien DMC 1,5

Printkortstik med Push-X-teknologi

Høj brugervenlighed ved ledningstilslutning

Den praktiske Push-X-ledningstilslutning er integreret i printkortstik i XPC 2,5-serien. Push-X-teknologien giver dig mulighed for at tilslutte fleksible og massive ledere hurtigt ved at skubbe dem ind næsten uden brug af kraft.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 16 A
  • Spændinger op til 320 V (300 V UL)
  • Ledertværsnit op til 2,5 mm²
  • 5,08 mm deling
  • 2- til 12-polet

Dine fordele

  • Hurtig ledningstilslutning til alle typer ledere med og uden terminalrør
  • Høj grad af betjeningskomfort takket være den direkte tilslutningsteknik, der virker uden værktøj og sparer kræfter
  • Akustisk tilbagemelding ved ledningstilslutning
  • Vippehåndtagets position angiver status for tilslutningen
  • Kompatibel med COMBICON printkortstik med en deling på 5,08 mm

Printkortstik FMCOR/W 1,5

Ledningstilslutning vinkelret på betjeningsretningen

De nye printkortstik FMCOR/W 1,5 giver en komfortabel ledningstilslutning, retvinklet i forhold til betjeningsretningen. Tilslutningsstikkene har Push-in tilslutninger med farvekodede betjeningselementer.

Særlige egenskaber

  • 3,5 mm deling
  • Strømme op til 8 A
  • Spændinger op til 160 V
  • 2- til 16-polet
  • Fås med eller uden flange og Lock and Release-håndtag
  • Ledertilgang på kodningssiden eller den bølgede side.

Dine fordele

  • Ledningstilslutning ortogonalt til betjeningsretningen forenkler fortrådningen af apparater, som kan monteres på bæreskinner
  • Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver

Push-in printkortstik

Til KNX-automatisering

Med PTS 0,5-serien udvider Phoenix Contact sit produktprogram inden for bygningsautomatisering med kompakte printkortstik til KNX-kommunikation. J-Y(ST)Y-installationskabler (0,6 mm og 0,8 mm) kan tilsluttes uden værktøj vha. Push-in tilslutning.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 6 A
  • Spændinger op til 320 V
  • Deling: 5,75 mm
  • Lederdiameter op til 0,8 mm
  • Push-in tilslutning
  • 2-polet
  • Fire tilslutninger pr. potentiale
  • THR-kompatible stiftdele, valgfrit i bælte- eller papemballage

Dine fordele

  • Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Tydelig kontakttildeling takket være farvekodning
  • Ideel til busapplikationer: enkel, afbrydelsesfri videresløjfning af potentialer

Drejede grunddele fra MC 1,5-serien

Til automatiseret reflow-lodning

De nye stik med omvendte grunddele og en deling på 3,81 mm udvider MC-serien med muligheden for at dreje stikforbindelsen 180°. THR-grunddelene muliggør en reflow-loddeproces, en automatiseret bestykning og en sænkning af produktionsomkostningerne.

Særlige egenskaber

  • 3,81 mm deling
  • Strømme op til 8 A
  • Spændinger op til 160 V
  • 2- til 16-polet
  • Standard stiftlængde: 1,9 mm
  • Materiale: Højtemperaturplast LCP

Dine fordele

  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen
  • Høj grad af fleksibilitet i enhedsdesignet: En grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden

Inverterede stikhuse

2,54 mm deling til crimp-teknologi

De inverterede huse i en eller to rækker til I(D)MCC 0,5-seriens tilslutningsstik fuldender produktprogrammet med en kompakt 2,54 mm deling. Det muliggør også Wire-to-wire-løsninger med DFMC 0,5-tilslutningssystemet. Forskellige crimpkontakter er tilgængelige.

Særlige egenskaber

  • Ledertværsnit: 0,14 mm² til 0,75 mm²
  • Strømme op til 6 A
  • Spændinger op til 160 V
  • Deling: 2,54 mm
  • 2- til 16-polet med 4 til 32 kontakter
  • Varianter med en eller to rækker

Dine fordele

  • Billig tilslutning af crimpede ledninger i stort styktal
  • Kontakter arrangeret i to rækker tillader en høj pakningstæthed ved kompakt grundflade
  • Kompakt konstruktion til pladskritiske applikationer

Kompakte grunddele i serien DMC 1,5

Til automatiseret reflow-lodning

De nye grunddele med 3,5 mm deling, der er velegnede til reflow-lodning, udvider DMC-serien. Denne er udelukkende baseret på den gennemprøvede Lock and Release-teknologi. Brug denne teknologi til intuitiv og robust aflåsning og frigørelse uden anvendelse af kraft af forbindelsen mellem tilslutningsstik og grunddel.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 8 A
  • Spændinger op til 160 V
  • 2- til 20-polet
  • Deling: 3,5 mm
  • Standardstiftlængde: 2,0 mm og 2,6 mm
  • Materiale: Højtemperaturplast LCP
  • Båndemballage kan tilvælges

Dine fordele

  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen
  • Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
  • Samme pin-belægning og konstruktion som de eksisterende DMC 1,5-grunddele med integreret skrueflange og Lock and Release-aflåsning

Alle produktlinjer i COMBICON-programmet Du kan få printkortstik med innovative tilslutningsteknikker. Takket være kompakte printkortstik i produktlinjen XS og stik i produktlinjen XL kan du altid finde den rigtige løsning til dit enhedsdesign.

Printkortstik i produktlinjen XS
Printkortstik i produktlinjen S
Printkortstik i produktlinjen M
Printkortstik i produktlinjen L
Printkortstik i produktlinjen XL
Printkortstik i produktlinjen XS

Særlige egenskaber

  • Til 2,5-3,5 mm deling
  • Tilslutningsteknikker med skrue-, Push-in fjederkraft- og crimptilslutning
  • Montering af grunddele med bølge- eller THR-lodning
  • Horisontale, vertikale og inverterede udgaver af stik og grunddele
  • Tilslutningsstik til Wire-to-board, Board-to-board og Wire-to-wire
  • Skærmede udgaver til optimal dataoverførsel

Printkortstik i produktlinjen S

Særlige egenskaber

  • Til 3,5-7,5 mm deling
  • Tilslutningsteknikker med skrue-, Push-in fjederkraft- og crimptilslutning
  • Montering af grunddele med bølge- eller THR-lodning
  • Horisontale, vertikale og inverterede udgaver af stik og grunddele
  • Tilslutningsstik til Wire-to-board, Board-to-board og Wire-to-wire
  • Forskellige aflåsningsmuligheder

Printkortstik i produktlinjen M

Særlige egenskaber

  • Til 5,0-7,62 mm deling
  • Tilslutningsteknikker med skrue-, Push-in fjederkraft-, crimp- og skæreklemmeforbindelse
  • Montering af grunddele med bølge- eller THR-lodning
  • Horisontale, vertikale og inverterede udgaver af stik og grunddele
  • Sammensætning af printkort med printkort eller stikforbindelser uden printkort
  • Indstiksblokke til direkte montering eller bæreskinnemontering
  • Individuel kodning til entydig sammenkædning

Printkortstik i produktlinjen L

Særlige egenskaber

  • Til 6,35-10,16 mm deling
  • Tilslutningsteknikker med skrue- eller Push-in fjedertilslutning
  • Montering af grunddele med bølge- eller THR-lodning
  • Stærkstrømsstik med kompakte delinger og med 600 V UL-godkendelse
  • Mange kombinationsmuligheder takket være berøringsbeskyttede (inverterede) varianter og husgennemføringer
  • Aflåsning uden værktøj eller professionelle skærmtilslutninger
  • Individuel kodning til entydig sammenkædning

Printkortstik i produktlinjen XL

Særlige egenskaber

  • Til delinger op til 15 mm
  • Højeffektstik med skruetilslutning til en strømværdi op til 125 A
  • Høj kontaktsikkerhed takket være integreret ståloverfjeder
  • Standard med skrueflange, sikker tilslutning også ved applikationer, der udsættes for rystelser
  • Lave stik- og trækkræfter til en kompatibel enhedstilslutning
  • Inverterede grunddele til den berøringssikre printkortudgang

3D-visning

Vippearmsbetjente printkortstik i 360°-visning

Printkortstik i LPC-serien med Push-in fjedertilslutning, der kan betjenes med vippearm, er særligt velegnede til applikationer inden for vedvarende energi, batterilagring, automatisering og maskinkonstruktion.

Få indblik i den merværdi, som disse stik giver for udviklingen og implementeringen af dine enheder i 3D-visningen ved siden af.

Energifordeling gjort let med printkortstik fra serien PC 6

En enhedsoverlappende energifordeling kan nemt udføres med printkortstik PC 6/...-ST-BUS til energibussystemer. Tilslutningsstikkene muliggør en hurtig montage af ledninger uden forbehandling.

Printkortstik til THR- og SMT-lodning

High-Density-printkortstik kan installeres sikkert på printkortet med Push-in tilslutning. Det integrerede anker og det forgyldte kontaktsystem giver sikkert hold og en høj grad af overførselssikkerhed.

Løsninger til bygningsautomation med serien PTS clip

Printkortstik i serien PTS clip er velegnede til anvendelse inden for bygningsautomation. Takket være dens for markedet almindelige låsegeometri kan den låses i todelte elektronikhuse uden værktøj. Kontaktering af printkortet foregår vha. omkostningsoptimerede stiftdele.

E-paper
Overblik over det samlede produktprogram

Oplev COMBICON-sortimentets mangfoldighed af produkter i detaljer på mere end 500 sider i det elektroniske produktkatalog. Således finder du altid den rigtige tilslutningsteknik til overførsel af signaler og data til din applikation.

Åbn e-katalog
Forskellige printklemmer og printkortstik samt stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Egner sig ideelt til en lang række applikationer

Printkortstik bruges hovedsageligt, hvor printkort bestykkes fleksibelt, og hvor printkorttilslutningsteknikken skal kunne ændres afhængigt af applikationen. De muliggør hurtig ledningsmontage – med Push-in tilslutningsteknikken endda uden specialværktøj. Den enkle til- og frakobling gør vedligeholdelse og service lettere. Hyppige anvendelser:

Vekselretter med printkortstik
Frekvensomformer med printkortstik
Sensorer og sikkerhedskredsløb
Enhed til fjernovervågning
Kommunikationsenhed med printtilslutningsteknik
Styring med printkortstik
Strømforsyning med printkortstik
Buskobler med printtilslutningsteknik
Antenne til mobiltelefoni
Rum med batterilagringsmoduler
LED-lysstribe
Bygningsautomatiseringsstyring med printtilslutningsteknik
Elmotor med konverter og printkortstik

Tilslutningsteknologier

Produktsortimentet tilbyder en bred vifte af tilslutningsmuligheder, lige fra den klassiske skrueforbindelse til den bekvemme Push-in fjedertilslutning. Det er den enkelte applikation, der afgør, hvilken tilslutning der er den rigtige. Du kan vælge mellem følgende grundlæggende tilslutningstyper – og mange flere.

Illustreret eksempel på en skruetilslutning med klemmeramme
Illustreret eksempel på en Push-in fjedertilslutning
Illustreret eksempel på vippearmsbetjent Push-in tilslutning
Illustreret eksempel på en crimptilslutning
Illustreret eksempel på en Pierce-tilslutning
Illustreret eksempel på en skruetilslutning med klemmeramme

Skruetilslutningen er vedligeholdelsesfri og giver med flerlederforbindelsen en høj fleksibilitet og en høj belastningskapacitet. Tilslutninger med trådbeskyttelsesbøjle egner sig særligt til semi-industrielle applikationer inden for bygningsautomation eller telekommunikation. Med tilslutninger med klemmeramme kan du på ideel vis forbinde industrielle applikationer med høje krav til kontaktsikkerheden. Til smalle apparatfronter og printkortindsatser passer den frontale skruetilslutning.

Mere om skruetilslutningen
Illustreret eksempel på en Push-in fjedertilslutning

Både Push-in- og vinkelfjeder muliggør med fjederprincippet en hurtig ledertilslutning uden værktøj. Den massive leder og lederen med terminalrør føres blot ind i Push-in-tilslutningspunktet og løsnes ved at trykke på den farvede trykknap. Ved tilslutningen samt til at løsne en fintrådet leder uden terminalrør kan tilslutningspunktet ligeledes åbnes ved hjælp af den indbyggede fjederknap.

Mere om Push-in tilslutningen
Illustreret eksempel på vippearmsbetjent Push-in tilslutning

Med den vippearmsbetjente Push-in tilslutning kan du tilslutte printkortstik og printklemmer sikkert og bekvemt. Vippearmen, der adskiller sig farvemæssigt, muliggør en intuitiv installation. Det værktøjsfri vippeprincip giver tidsbesparelse ved tilslutning af ledere og mulighed for at løsne ledere både med og uden terminalrør.

Mere om den vippearmsbetjente Push-in tilslutning
Illustreret eksempel på en crimptilslutning

Med crimptilslutningen kan tilslutning ske hurtigt og billigt, når ledere i store styktal skal konfektioneres. Forbindelsen mellem leder og crimpkontakt sker ved hjælp af en crimptang eller en crimpautomat. Derefter fastlåses crimpkontakten i modulstikhuset.

Mere om crimptilslutningen
Illustreret eksempel på en Pierce-tilslutning

Pierce-tilslutningen står for en sikker tilslutningsteknik uden lederforbehandling. For at kontaktere skubbes lederne ind i den angivne føring i tilslutningsstikkenes transparente endeplade. Ved lukning trænger pierce-kontakterne gennem ledernes isolering.

Mere om Pierce-tilslutningen

Monteringstyper

Det omfattende produktprogram af printkortstik og -grunddele har løsninger til forskellige fremstillingsprocesser som f.eks. bølgelodning eller SMT-lodning. Således kan du bestykke printkort manuelt eller automatiseret og bearbejde dem processikkert.

Illustreret eksempel på en bølgelodningsproces
Eksempel på præsentation af Surface Mount Technology (overflademonteringsteknik)
Eksempel på præsentation af THR-lodning
Illustreret eksempel på direkte tilslutningsteknik
Illustreret eksempel på direkte tilslutningsteknik SKEDD
Illustreret eksempel på en bølgelodningsproces

Bølgelodning er den klassiske lodningsmetode til fremstilling af elektroniske komponenter, som overvejende bestykkes med trådede komponenter. Her er en loddekontakt, som stikker gennem printkortet, og lodningen på printkortets underside karakteristisk.

Oversigt over alle monterings- og loddeprocesser
Eksempel på præsentation af Surface Mount Technology (overflademonteringsteknik)

Surface Mount Technology (SMT) står for overflademontering af komponenter. Disse bestykkes og lodes på printkortets overflade med Reflow-lodde-metoden. Det kræver brug af specielle komponenter med tilsvarende overfladekontakter.

Oversigt over alle monterings- og loddeprocesser
Eksempel på præsentation af THR-lodning

Through Hole Reflow-lodningen (THR) muliggør integrering af trådede komponenter i højtemperaturmateriale under SMT-reflow-lodningen. Herved bestykkes gennemføringskontakterne i borehuller fyldt med loddepasta og loddes med reflow-lodningsmetoden.

Oversigt over alle monterings- og loddeprocesser
Illustreret eksempel på direkte tilslutningsteknik

Den direkte tilslutning er en loddefri monteringsteknik, hvor stiftdelen bortfalder. Stikket kontakterer direkte på de tilsvarende pads i kanten af printkortet, som skal forudses i printkortets layout.

Oversigt over alle monterings- og loddeprocesser
Illustreret eksempel på direkte tilslutningsteknik SKEDD

SKEDD er en innovativ monteringsteknik, som forbinder printkortstik direkte med printkortet via gennemkontakterede borehuller. Montering foregår uden værktøj og uden ekstra grunddel. Spredenitter sørger for en drifts- og vibrationssikker forbindelse.

Oversigt over alle monterings- og loddeprocesser

Komfortfunktioner for et maksimum af alsidighed

Printkortstik fra Phoenix Contact giver mange komfortfunktioner og omfattende tilbehør, hvilket sikrer en høj brugervenlighed ved tilslutning og vedligeholdelse.

Låsesystemer såsom låseflange, Click and Lock samt Lock and Release
Inverterede tilslutningsstik og grunddele
TWIN-stik til tilslutning af to ledninger på en tilslutningspol
Integreret ståloverfjeder
Låsesystemer såsom låseflange, Click and Lock samt Lock and Release

En ekstra låseanordning anbefales for at forhindre for let løsning ved vibrationer: Systemer såsom låseflange, Click and Lock og Lock and Release låser automatisk og uden værktøj. Til alle effektklasser fås alternativt udgaver med skrueflange.

Inverterede tilslutningsstik og grunddele

Inverterede tilslutningsstik og grunddele gør det muligt at udføre printkort- og moduludgangene berøringsbeskyttet. Derudover kan også printkort-printkort-forbindelser og kabel-kabel-forbindelser realiseres på denne måde.

TWIN-stik til tilslutning af to ledninger på en tilslutningspol

TWIN-stik til tilslutning af to ledninger på en tilslutningspol egner sig, afhængig af størrelsen, også til videresløjfning af signaler eller til potential- eller effektfordeling.

Integreret ståloverfjeder

Alle stikdele til effektelektronikken indeholder en integreret ståloverfjeder – et plus for sikkerheden ved effekt- og temperaturudsving. Overfjederens ekstra tryk ind på kontakten forhindrer kontaktkorrosion og garanterer dermed langtidsstabile kontakter.

COMBICON-sortiment

Find matchende modstykker

Find kompatible modparter på ingen tid. Du kan klikke på "Matchende modstykker" i afsnittet "Kompatible produkter" på mange produktdetaljesider. Baseret på dine valgte filtre vises de matchende modstykker automatisk, som du kan indsnævre yderligere.

Visningen af matchende modstykker er dynamisk og opdateres automatisk, når der foretages ændringer i sortimentet. Servicen er tilgængelig for COMBICON-produktprogrammet og bliver løbende udvidet til hele Phoenix Contacts produktsortiment. Prøv det! Oplev effektiviteten af vores nye funktion.

CAE-data til PCB-engineering

CAE-data til PCB-engineering

Spar værdifuld tid, når du planlægger og realiserer dit printkortdesign med vores PCB-designdata. Brug design-in-egnede ECAD-datadownloads i mere end 20 formater til de mest almindelige CAE-systemer til mere end 7.000 printkortstik.