Overspenningsbeskyttelse for industribygninger Svikt i produksjonen forårsaker ofte meget høye kostnader og mye arbeid. Med tilsvarende overspenningsbeskyttelse økes tilgjengeligheten i produksjonsanleggene og andre anlegg. I tillegg kommer det faktum at mange anlegg ikke blir forsikret uten tilhørende lyn- og overspenningsbeskyttelse og ikke får driftstillatelse. Men hva må jeg ta hensyn til når jeg skal velge riktig beskyttelsesutstyr?

Rendering av en industribygning med utsikt over de enkelte etasjene

Det er absolutt ikke vanskelig å velge godt beskyttelsesutstyr. Spesielt for industriinstallasjoner har vi utarbeidet valgkriterier som gir deg en oversikt over beskyttelsesutstyr som er egnet for de forskjellige installasjonsstedene.

Du finner mer informasjon i informasjonsskrivene. Her beskriver vi hva du må ta hensyn til når du skal velge riktig sikring til OBU. I neste informasjonsskriv får du vite forskjellen mellom våre kombinasjonsavledere T1+T2 special og andre kombinasjonsavledere.

Interaktive valgkriterier for industriinstallasjoner

Image Map industribygning: Interaktive valgkriterier for industriinstallasjoner
Transformatorstasjon
Pluggbar kombinasjonslynavleder med integrert sikring (TN-C-system) I+II / T1 + T2
Kombiavleder type 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Transformatorstasjon
Underfordeling
Pluggbar overspenningsavleder (TN-S, TT-system), med fjernmeldekontakt
Overspenningsavleder type 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Underfordeling
NSHV
Pluggbar kombinasjonslynavleder (TN-S, TT-system) I + II / T1 + T2
Kombiavleder type 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Sluttutstyr, 3-faset
Pluggbar komponentbeskyttelse, med integrert sikring (TN-S, TT-system), med fjernmeldekontakt III / T3
Overspenningsvern type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Sluttutstyr, 3-faset
Sluttutstyr, 1-faset
Overspenningsbeskyttelse for 1-fasede strømforsyningsnett, med fjernmeldekontakt, III / T3
Overspenningsvern type 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Sluttutstyr, 1-faset
Solenergianlegg
Lynstrøm-/overspenningsbeskyttelse for likespennings-solenergisystemer, PV I + II / PV T1 + T2
Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Solenergianlegg
Ladestasjon
Pluggbar lynstrøm-/overspenningsbeskyttelse CHARX protect for ladestasjoner , med fjernmeldekontakt, I + II / T1 + T2
Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Ladestasjon
Ethernet inkl. PoE
Overspenningsbeskyttelse, Class EA (CAT.6A), for Ethernet (opptil 10 Gbit/s), for PoE+ (60 V)
Overspenningsvern - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet inkl. PoE
Digitale signaler
Overspenningsbeskyttelse for to enkeltledere med felles referansepotensial, med push-in-tilkobling og statusindikator
Overspenningsvern - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Digitale signaler
Analogsignaler, 0/4...20 mA, 0...10 V
Beskyttelse for 2-trådet jordpotensialfri signalkrets, HART-kompatibel, med push-in-tilkobling og statusindikator
Overspenningsvern - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Analogsignaler, 0/4...20 mA, 0...10 V
2-, 3- og 4-leder temperaturmåler (f.eks. Pt 100)
Beskyttelse for opptil 4-trådet jordpotensialfri signalkrets, uten ledningsmotstand, med push-in-tilkobling og statusindikator
Overspenningsvern - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2-, 3- og 4-leder temperaturmåler (f.eks. Pt 100)