VAL-SEC-T2-3S-350-FM
-
Overspenningsavleder type 2
2905340
El-nr.:
1681606
El-nr.:
1681606
Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt.
Produktdetaljer
| Produkttype | Overspenningsavleder |
| Produktserie | SEC Family |
| IEC prøveklasse | II |
| T2 | |
| EN type | T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
| Poltall | 4 |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
| Antall porter | One |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunksjon | Vekselkontakt |
| Driftsspenning | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftsstrøm | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M5 |
| Tiltrekkingsmoment | 4,5 Nm |
| Avisoleringslengde | 16 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 12 ... 4 |
| Tilkoblingstype | Gaffelkabelsko |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Defektfjernmeldekontakt | |
| Tilkoblingstype | Stikk-/skrutilkobling via COMBICON |
| Skrue | M2 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,25 Nm |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 49,2 mm |
| Høyde | 97,9 mm |
| Dybde | 74,5 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhet | 2,7 TE |
| Farge (Plugg) | lysegrå (RAL 7035) |
| Farge (Basiselement) | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-verdi | 600 |
| Isolasjonsmaterial | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Materialgruppe | I |
| Husmateriale | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Beskyttelseskretser | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Virkeretning | 3L-N & N-PE |
| Nominell spenning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Høyeste varig spenning UC (L-N) | 350 V AC |
| Maks. varig spenning UC (L-PE) | 350 V AC |
| Høyeste varig spenning UC (N-PE) | 264 V AC |
| Nominell laststrøm IL | 40 A (Biconnect M4 gaffelkabelsko 6 mm²) |
| 63 A (TWIN-endehylse 2 x 10 mm²) | |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA |
| Standby-effektopptak PC | ≤ 450 mVA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
| Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Følgestrømslukkeevne Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Kortslutningssikkerhet ISCCR | 25 kA (ved sikring opptil 315 A gG) |
| 50 kA (ved sikring opptil 200 A gG) | |
| Beskyttelsesnivå Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Beskyttelsesnivå Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Beskyttelsesnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Restspenning Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (ved In) |
| ≤ 1,3 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (med 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (ved 2 kA) | |
| Restspenning Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (ved In) |
| ≤ 1,5 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (med 4 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (ved 2 kA) | |
| Restspenning Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (ved In) |
| ≤ 0,5 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (med 4 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (ved 2 kA) | |
| TOV-egenskaper ved UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-egenskaper ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Reaksjonstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Reaksjonstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Reaksjonstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maksimal forsikring ved V-gjennomgangskabling | 40 A (gG / Biconnect M4 gaffelkabelsko 6 mm²) |
| 63 A (gG / TWIN-endehylse 2 x 10 mm²) | |
| Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 315 A (gG) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Støt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrasjon (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-spesifikasjoner | |
| Maks. varig spenning MCOV (L-L) | 700 V AC |
| Maks. varig spenning MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Maks. varig spenning MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Maksimal varig spenning MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Nominell avlederstøtstrøm In (L-L) | 20 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (L-N) | 20 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (L-G) | 20 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (N-G) | 20 kA |
| Beskyttelseskretser | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nominell spenning | 240/415 V AC |
| Energifordelingssystem | Wye |
| Nominell frekvens | 50/60 Hz |
| Målt begrensningsspenning MLV (L-L) | 3280 V |
| Målt begrensningsspenning MLV (L-N) | 2000 V |
| Målt begrensningsspenning MLV (L-G) | 2080 V |
| Målt begrensningsspenning MLV (N-G) | 950 V |
| Følgestrøm (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| SPD-type | 4CA |
| UL visning/fjernmelding | |
| Driftsspenning | 125 V AC |
| Driftsstrøm AC | 1 A AC |
| UL-tilkoblingsspesifikasjoner | |
| Tiltrekkingsmoment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Ledertverrsnitt AWG | 14 ... 2 (stiv) |
| 14 ... 4 (flertrådet) | |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
| Merk | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
| Merk | 2012 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2905340 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL1351 |
| GTIN | 4046356948173 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 405,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 390 g |
| Tolltariffnummer | 85363090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 2,751 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Merke for klemmer 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Merke for klemmer 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackremsematte flat 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Uttaksklemme 1452282
-
ZBN 18 CUS - Merkeremse 0825059
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Skrutrekker 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 2905347
Dine fordeler
Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Mer plass i automasjonskapet grunnet smal byggbredde på kun 12 mm pr. pol og bruk uten separat sikring opptil 315 A gG
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo