Webinarserie: Innføring i eksplosjonsbeskyttelse Dra nytte av vår ekspertise og få inngående kunnskap og praktisk innsikt i de ulike aspektene ved eksplosjonsbeskyttelse.

Eksplosjonsbeskyttelse

Hjertelig velkommen

Velkommen til vår omfattende videoserie "Innføring i eksplosjonsbeskyttelse". Våre eksperter Katrin Petters og Heinrich Käuper vil lære deg de spesielt viktige prinsippene og lovbestemmelsene for eksplosjonsbeskyttelse, og veilede deg gjennom praktiske eksempler.

I tillegg til læringsinnholdet inneholder hver video også en øvingsdel der du på egen hånd kan teste og utdype kunnskapen du har tilegnet deg. Etterpå vil du motta løsningene i skriftlig form eller som en forklarende video, avhengig av emnets kompleksitet.

Webinarserie: Innføring i eksplosjonsbeskyttelse


Innføring i eksplosjonsbeskyttelse og juridiske rammebetingelser Video 1

Denne opplæringsvideoen lærer deg det grunnleggende om eksplosjonsbeskyttelse, inkludert forekomst og forebygging av eksplosjoner, eksplosjonsgrenser og beskyttelsestiltak. Den dekker ATEX-direktivene for Europa og IECEx-systemet på verdensbasis. Standarder for elektrisk eksplosjonsbeskyttelse for produsenter blir også forklart.

Valg av driftsmidler for sekundær eksplosjonsbeskyttelse Video 2

Denne videoen fokuserer på sekundær eksplosjonsbeskyttelse. Ved valg av enheter, i samsvar med beskyttelsesgradene, må fagpersonellet analysere type fare og farens varighet og hyppighet. Type fare refererer til en betraktning av tennkilden etter tenntemperatur og tennenergi. Temperaturklassene og gruppene (gass og støv) blir omhandlet. Ved farens varighet og hyppighet opprettes sammenhengen mellom soneinndeling samt utstyrskategori og utstyrsbeskyttelsesnivå.

Beskyttelsesgrader og merking av utstyr Video 3

Denne opplæringsvideoen presenterer ulike beskyttelsesgrader for sekundær eksplosjonsbeskyttelse, som alle er utformet for å forhindre antennelse av eksplosiv atmosfære. Ved hjelp av praktiske produkteksempler forklares det hvordan driftsmidler i EU må merkes for bruk i eksplosjonsfarlige områder i henhold til ATEX-direktivet 2014/34/EU og standarden IEC/EN 60079-0. Du får også vite hvordan merkingen av apparater har utviklet seg historisk, og hvilke krav som stilles i dag.

Grunnleggende informasjon om egensikkerhet og praktisk testing Video 4

Denne videoen fokuserer på beskyttelsesgraden egensikkerhet, som dekker hele strømkretsen. Strøm og spenning er begrenset på en slik måte at ingen gnister eller termiske effekter kan antenne en eksplosiv atmosfære. Produkteksempler brukes for å vise hvordan egensikre strømkretser utformes og egnede enheter velges. Det standardiserte beviset for egensikkerhet og de spesielle vilkårene som gjelder for dette, forklares ved hjelp av praktiske eksempler.

Webinarserie
Innføring i eksplosjonsbeskyttelse

Få tilgang til vår omfattende ekspertkunnskap om eksplosjonsbeskyttelse i bare noen få trinn. De fire webinarene vil gi deg et innblikk i de grunnleggende prinsippene og det juridiske rammeverket for eksplosjonsbeskyttelse og valg av driftsmidler for sekundær eksplosjonsbeskyttelse. I tillegg gjennomgås de ulike beskyttelsesgradene, utstyrsmerking og det grunnleggende om egensikkerhet og praktisk testing av dette.

Registrer deg nå
Logo Eksplosjonsbeskyttelse