Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Egensikre strømkretser innen måle-, styre- og reguleringsteknikk For måle-, styre- og reguleringsteknikken i anlegg med eksplosjonsfarlige områder har beskyttelsesgrad egensikkerhet (Ex i) blitt etablert globalt. Finn ut mer om utformingen av egensikre strømkretser her.

Person som utfører vedlikeholdsarbeid på rørledninger i et prosessteknisk anlegg

Hva er en egensikker strømkrets?


Egensikker strømkrets

Komponenter i en egensikker strømkrets

En egensikker strømkrets består av minst ett egensikkert driftsmiddel, et tilhørende driftsmiddel og tilkoblingsledninger. Egensikre driftsmidler kan bare kobles til ikke-egensikre strømkretser via tilhørende driftsmidler.

Et tilhørende driftsmiddel har både egensikre og ikke-egensikre strømkretser. Skille oppnås ved hjelp av Zener-barrierer eller galvaniske skillere. I henhold til IEC/EN 60079-11 kategoriseres driftsmidler med egensikkerhet i beskyttelsesnivåene ia, ib og ic.

Prinsippkoblingsskjema for spennings- og strømbegrensning

Beskyttelsesprinsipp for beskyttelsesgrad Ex i

Beskyttelsesprinsippet bak beskyttelsesgrad Ex i baserer på begrensningen av energien som er ført inn i og lagret på det eksplosjonsfarlige området. Energien i en potensiell gnist må alltid være mindre enn minste tennenergi i den omgivende eksplosjonsfarlige atmosfæren.
Beskyttelsesgraden Ex i refererer til hele den egensikre strømkretsen i henhold til IEC/EN 60079-11.
For å holde gnistenergien under tennenergien er spenningen begrenset. Strømbegrenseren forhindrer termiske effekter forårsaket av for varme overflater.

Prinsippkoblingsskjema for spennings- og strømbegrensning

  • Spenningsbegrensning: Zenerdioden blir ledende over en definert spenningsverdi og begrenser spenningen.
  • Strømbegrensning: En seriekoblet motstand begrenser den maksimale strømmen.

Utforming av egensikre strømkretser


Kontroll av enhetens egnethet basert på merkingen

For å sørge for at den egensikre strømkretsen er sikker må operatøren gjennomføre og implementere tiltakene for å vurdere driftsmidlets egnethet med hensyn til det nødvendige beskyttelsesnivået og materialgruppene som foreligger, fra verifisering av egensikkerhet og helt til installasjon. Operatøren bestemmer sone, gruppe og temperaturklasse for feltutstyret basert på risikoanalysen og kontrollerer godkjenningen av enhetene for bruksområdet. Dette kan for eksempel gjøres ved å merke driftsmidlene i henhold til tabellen.

Merk: "EX" står her for bruk av Ex-symbolet

Egensikkert driftsmiddel (feltutstyr):

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

Vurdering av Ex-merkingen

Tilhørende driftsmiddel

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

a) .... 1 .... Ga Utstyrskategori/utstyrsbeskyttelsesnivå for Ex i-feltutstyret tilsvarer den angitte sonen
b) ... 1 ... ...ia... Ga Beskyttelsesgrad for Ex i-feltutstyret er godkjent i den angitte sonen
c) ... 1 G ... IIB T6 .... Bruk av Ex i-feltutstyret er godkjent i eksisterende gassatmosfære
d) Merking av tilhørende driftsmidler med parentes, uten angivelse av temperaturklasse/-grenser ... (1) ... [ ... ] ...
e) ... 1 G ... Ga Utstyrskategori/utstyrsbeskyttelsesnivå for det tilknyttede driftsmidlet tilsvarer Ex i-feltutstyr ... (1) G [ ... Ga] ...
f) ... Ex ia ... Beskyttelsesgraden til det tilhørende driftsmidlet samsvarer med beskyttelsesgraden til Ex i-feltutstyret ... [Ex ia ... ] ...
g) ... IIB ... Tilhørende driftsmiddel er godkjent for samme gruppe eller for en gruppe som er evaluert som høyere ... IIC
Dimensjonering av egensikre strømkretser

Bevis på egensikkerhet

Den egensikre strømkretsen består vanligvis av det egensikre driftsmidlet, det tilhørende driftsmidlet og tilkoblingsledningene. For å garantere sikkerheten til utstyrskombinasjonen må egensikkerheten til strømkretsen verifiseres. Dette gjøres i samsvar med IEC/EN 60079-14 og andre standarder og forskrifter der det er relevant.

Bevis på egensikkerhet for egensikre strømkretser med én strømkilde
Egensikre strømkretser inneholder vanligvis bare én energikilde eller ett driftsmiddel. Først kontrolleres kriteriene i henhold til tabellen "Kontroll av enhetens egnethet basert på merkingen". Betjeningsveiledninger inneholder nødvendige sikkerhetstekniske data. Parametrene for strømkretsens spenning, strøm, effekt, kapasitans og induktans blir deretter sjekket.

For verifisering av egensikkerhet må kabelkapasitansene og -induktansene hentes fra kablenes datablader. Som alternativ kan følgende veiledende worst-case-verdier legges til grunn i henhold til IEC/EN 60079-14:

  • Kabelkapasitet: 200 nF/km
  • Kabelinduktans: 1 mH/km

Parameterne som er spesifisert av kabelprodusentene, er generelt lavere.

Vilkår for oppfyllelse av bekreftelse på egensikkerhet

Når de fem vilkårene er oppfylt, er kombinasjonen av driftsmidler, tilhørende driftsmidler og ledninger egensikker.

Egensikkert driftsmiddel (feltutstyr)

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

Tilkoblingsledninger

Tilhørende driftsmiddel

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

1) Ui
2) Ii
3) Pi
4) Ci + Cc ≤ Co
5) Li + Lc ≤ Lo

Eksempel på bevis på egensikkerhet: Analog IN


Analog IN med Ex i-mateskilleforsterker

Ex i-mateskilleforsterker

Enheten overfører analoge 4 ... 20 mA-signaler fra en passiv måleomformer fra Ex-området til en kontroller galvanisk adskilt, og forsyner måleomformeren med strøm.

Sammenligning av sikkerhetsteknisk data Eksempel analog IN

Forutsetning: Cc = 180 nF/km, Lc = 1 mH/km

Egensikkert driftsmiddel (feltutstyr)

Trykktransmitter

Tilkoblingsledninger

Lengde = 500 m

Tilhørende driftsmiddel

Ex i-mateskilleforsterker MACX MCR-EX-RPSSI-I

Er betingelsen oppfylt?

1) Ui = 30 V ≥ Uo = 25,2 V ja
2) Ii = 100 mA ≥ Io = 93 mA ja
3) Pi = 750 mW ≥ Po = 587 mW ja
4) Ci = 0 nF + Cc = 90 nF ≤ Co = IIC: 107 nF ja
5) Li = 0 mH + Lc = 0,5 mH ≤ Lo = IIC: 3 mH ja

Konklusjon: Vilkårene for beviset på egensikkerhet er oppfylt.

Eksempel på bevis på egensikkerhet: Analog OUT


Analog OUT med Ex i-utgangsskilleforsterker

Ex i-utgangsskilleforsterker

Enheten overfører analoge 0/4 ... 20 mA-signaler fra en kontroller galvanisk adskilt til en aktuator i Ex-området.

Sammenligning av sikkerhetsteknisk data Eksempel analog OUT

Forutsetning: Cc = 180 nF/km, Lc = 1 mH/km

Egensikkert driftsmiddel

Styreventil

Tilkoblingsledninger

Lengde = 250 m

Tilhørende driftsmiddel

Ex i-utgangsskilleforsterker MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT

Er betingelsen oppfylt?

1) Ui = 28 V ≥ Uo = 26,4 V ja
2) Ii = 110 mA ≥ Io = 98 mA ja
3) Pi = 770 mW ≥ Lo = 647 mW ja
4) Ci = 5 nF + Cc = 45 nF ≤ Co = IIC: 89 nF ja
5) Li = 0 mH + Li = 0,25 mH ≤ Lo = IIC: 2 mH ja

Konklusjon: Vilkårene for beviset på egensikkerhet er oppfylt.

Installasjon av elektrisk utstyr for signaloverføring i Ex-områder


Krav til bruk av elektriske driftsmidler

I anlegg med Ex-områder stilles det forskjellige krav til elektriske driftsmidler, avhengig av bruk. For eksempel kan følgende bruksområder være relevante for måle-, styre- og reguleringsteknikk:

  1. Sensorer og aktuatorer er fordelt i alle Ex-soner
  2. Skilleforsterkere er plassert i sone 1, sone 2 eller i det sikre området
  3. Kontrolleren er vanligvis plassert i det sikre området

Instrumenteringen kan være i beskyttelsesgraden egensikkerhet og/eller i en annen beskyttelsesgrad.

Egensikker signaloverføring på eksplosjonsfarlige områder

Sensorer og aktuatorer i sone 0 er vanligvis installert i beskyttelsesgraden egensikkerhet Ex ia og koblet til tilhørende driftsmidler. De sikkerhetsrelaterte dataene er spesifisert i EU-typegodkjenningssertifikatet for Ex i-skilleren.
Ex i-isolatorer må bare installeres utenfor eksplosjonsfarlig område, med mindre de er beskyttet av en annen beskyttelsesgrad, f.eks. et trykkfast kabinett:
• Installasjon i sone 1, f.eks. i trykkfast kapslede hus
• Installasjon i sone 2, f.eks. i kombinasjon med økt sikkerhet: Her må vilkårene i IEC 60079-15 oppfylles, f.eks. må husene som minimum ha IP54-beskyttelse.

Ikke-egensikker signaloverføring i eksplosjonsfarlige områder

Hvis det finnes sensorer eller aktuatorer med andre beskyttelsesgrader, for eksempel Ex d eller Ex e, er bruk av skillere uten egensikkerhet tillatt. For enheter i sone 2 kreves det godkjenning i henhold til Ex ec, noe som innebærer spesielle betingelser som et godkjent hus i henhold til IEC/EN 60079-15 og IEC/EN 60079-0 med som minimum beskyttelsesklasse IP54. Uten denne godkjenningen må skillere installeres i et trykkfast hus (Ex dc).
En "ec"-sensor eller aktuator kan kobles til en egensikker eller ikke-egensikker skiller i sone 2. Ved tilkobling til en Ex i-skiller gjelder ikke egensikkerheten, skilleren må merkes i henhold til dette.

Installasjonskrav

Illustrasjonen viser ulike installasjonsalternativer for elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige gassmiljøer. Krav til konfigurering, valg og installasjon finnes i IEC/EN 60079-14. Testing, vedlikehold og reparasjon er definert i IEC/EN 60079-17 og IEC/EN 60079-19.

Interaktiv Image Map: Eksempel på installasjon av elektriske enheter for signaloverføring
Ex ia-sensor
Disse egensikre sensorene er installert i sone 0 og må derfor kobles til en egensikker skiller før signalene kan sendes til kontrolleren i det sikre området.
Ex ia-sensor
Denne egensikre sensoren er installert i sone 0 og må derfor kobles til en egensikker skiller før signalene kan sendes til kontrolleren i det sikre området.
Ex ia-sensor
Denne egensikre sensoren er installert i sone 0 og må derfor kobles til en egensikker skiller før signalene kan sendes til kontrolleren i det sikre området.
Ex ib-sensor
Denne egensikre sensoren er installert i sone 1 og må derfor kobles til en egensikker skiller før signalene kan sendes til kontrolleren i det sikre området.
Ex db eb-sensor
Denne sensoren er installert i sone 1. Ettersom dette er en trykkfast kapslet sensor med økt beskyttelsesgrad, er det ikke nødvendig med en skiller.
Ex ic-sensor
Denne egensikre sensoren er installert i sone 2 og må derfor kobles til en egensikker skiller før signalene kan sendes til kontrolleren i det sikre området.
Ikke-egensikker sensor
Denne ikke-egensikre sensoren (f.eks. Ex n, Ex ec eller Ex dc) er installert i sone 2. Ettersom dette er en ikke-egensikker sensor, er det ikke nødvendig med en skiller.
Ikke-egensikker sensor
Denne ikke-egensikre sensoren (f.eks. Ex n, Ex ec eller Ex dc) er installert i sone 2. Ettersom dette er en ikke-egensikker sensor, er det ikke nødvendig med en skiller.
Egensikre skilleforsterkere i et trykkfast hus
Disse egensikre skilleforsterkerne er plassert i sone 1, noe som betyr at de må installeres i et trykkfast hus.
Mer informasjon om våre Ex i-skilleforsterkere og måleomformere
Egensikre skilleforsterkere i IP54-hus
Disse egensikre skilleforsterkerne er plassert i sone 2. Ettersom de har ekstra merking for økt sikkerhet, kan de installeres i sone 2 under bestemte betingelser.
Mer informasjon om våre Ex i-skilleforsterkere og måleomformere
Ikke-egensikre skilleforsterkere i IP54-hus
Disse ikke-egensikre skilleforsterkerne er plassert i sone 2. Ettersom de har tilleggsmerking for økt sikkerhet, kan de installeres i sone 2 under bestemte betingelser.
Mer informasjon om våre standard skilleforsterkere og måleomformere
Egensikre skilleforsterkere i det sikre området
Disse egensikre skilleforsterkerne er plassert i det sikre området. Dette betyr at det ikke er nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak.
Mer informasjon om våre Ex i-skilleforsterkere og måleomformere
Ikke-egensikre skilleforsterkere i IP54-hus
Disse ikke-egensikre skilleforsterkerne er plassert i sone 2. Ettersom de har tilleggsmerking for økt sikkerhet, kan de installeres i sone 2 under bestemte betingelser.
Mer informasjon om våre standard skilleforsterkere og måleomformere
Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelsen montert på monteringsskinnen

Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse

Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse sikrer, i tillegg til standardfunksjonene, elektrisk eksplosjonsbeskyttelse for alle stoffgrupper og områder i samsvar med gjeldende standarder. Produktene er konsekvent utviklet og evaluert i samsvar med SIL IEC 61508 og PL DIN EN ISO 13849. Dette minimerer farene til en akseptabel restrisiko og sikrer beskyttelse av mennesker, maskiner og miljø.

Webinarserie
Innføring i eksplosjonsbeskyttelse

Få tilgang til vår omfattende ekspertkunnskap om eksplosjonsbeskyttelse i bare noen få trinn. Webinarserien vil gi deg et innblikk i de grunnleggende prinsippene og det juridiske rammeverket for eksplosjonsbeskyttelse og valg av driftsmidler for sekundær eksplosjonsbeskyttelse. I tillegg gjennomgås de ulike beskyttelsesgradene, merking av driftsmidler og det grunnleggende om egensikkerhet og praktisk testing av dette.

Til webinarserien Eksplosjonsbeskyttelse
Logoer for eksplosjonsbeskyttelse