MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD
-
Ventilstyringsmodul
1175902
Ex i-Ventilstyremodul for styring av Ex i magnetventiler på Ex-området. hvilespenning: 16 V DC, strømbegrensning: 50 mA, Standardkonfigurasjon, 3-veisskille, Gjenkjenning av ledningsfeil, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Skrutilkobling
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | MINI Analog Pro |
| Innkoblingstid | < 50 ms |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Ledningsovervåking | Gjenkjenning av ledningsfeil |
| Galvanisk skille | |
| Overspenningskategori | II (≤ 5000 m) |
| Forurensningsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanisk skille Inngang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 Veff |
| Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | dobbelt/forsterket isolering |
| Galvanisk skille Utgang/forsyning, inngang IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
| Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | dobbelt/forsterket isolering |
| Galvanisk skille Utgang/inngang, forsyning IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
| Merkeisolasjonsspenning | 265 Veff |
| Galvanisk skille Utgang/inngang, forsyning IEC/EN 60079-7 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-7 |
| Merkeisolasjonsspenning | 251 Veff |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Effektopptak | < 1,4 W |
| Signal: Logikk | |
| Antall innganger | 1 |
| Koblingsnivå "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Koblingsnivå "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Inngangsstrøm | < 3 mA |
| Inngangsimpedans | > 1 MΩ (høyohmsk ved ledningsfeil på utgangen) |
| Gjenkjenning av ledningsfeil | < 25 Ω (Kortslutning) |
| > 10 kΩ (Ledningsbrudd) | |
| Signalisere: Feilmeldingsutgang | |
| Type utgangssignal | Transistorutgang via T-BUS |
| Signal: Spenning | |
| Beskrivelse av utgang | egensikker |
| Antall utganger | 1 |
| Utgangsspenning | ≥ 10,7 V DC (50 mA) |
| Utgangsmotstand | ≥ 103 Ω (Innvendig motstand Ri) |
| Strømbegrensning | > 50 mA (med gjenkjenning av ledningsfeil) |
| Reaksjonstid | < 20 ms |
| Tomgangsspenning | > 16 V DC |
| Kortslutningssikker | ja |
| Gjenkjenning av ledningsfeil | > 10 kΩ (Ledningsbrudd) |
| < 25 Ω (Kortslutning) | |
| Inn-/utkobling via DIP-bryter | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-strømkretser (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Maks. indre induktivitet Li | trenger ikke å tas i betraktning |
| Maks. indre kapasitans Ci | 11 nF |
| Maks. utgangsspenning Uo | 19,2 V |
| Maks. utgangsstrøm Io | 185 mA |
| Maks. utgangseffekt Po | 888 mW |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 7 mH / 6,1 µF |
| IIB/IIIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 4 mH / 1,53 µF |
| IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 0,8 mH / 240 nF |
| I (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 10 mH / 8,7 µF |
| Feilindikator | LED rød |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 109,81 mm |
| Dybde | 119,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Bruksområde moh. (IEC/EN 61010-1) | |
| Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff (Utgang/forsyning, inngang) |
| 250 Veff (Inngang/forsyning) | |
| Isolering | dobbelt/forsterket isolering |
| Bruksområde moh. (IEC/EN 61010-1) | |
| Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff (Utgang/forsyning, inngang) |
| 250 Veff (Inngang/forsyning) | |
| Isolering | dobbelt/forsterket isolering |
| Bruksområde moh. (IEC/EN 61010-1) | |
| Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 150 Veff (Inngang/utgang/forsyning) |
| Isolering | dobbelt/forsterket isolering |
| Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-11) | |
| Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 150 Veff (Utgang/inngang, forsyning) |
| Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-11) | |
| Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 60 Veff (Utgang/inngang, forsyning) |
| Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-11) | |
| Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 60 Veff (Utgang/inngang, forsyning) |
| Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-7) | |
| Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 162 Veff (Utgang/inngang, forsyning) |
| Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-7) | |
| Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 60 Veff (Utgang/inngang, forsyning) |
| Bruksområde moh. (IEC/EN 60079-7) | |
| Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 60 Veff (Utgang/inngang, forsyning) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Sertifikat | TÜV 21 ATEX 8651 X |
| IECEx | |
| Merking | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifikat | IECEx TUR 21.0043 X |
| CCC / China-Ex | |
| Merking | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifikat | 2023122310116238 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Sertifikat | , C.D.-No 097285872 |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Merking | 3 |
| INMETRO | |
| Merking | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifikat | DNV 23.0189 X |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Kontrollert iht. følgende standarder og forskrifter: EN 61326-1 Bruk i industriell sektor, NAMUR NE 21 |
| Støyfasthet | IEC/EN 61000-6-2 |
| Støyfasthet | IEC/EN 61326-3-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61000-6-4 |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| GB Standard | |
| Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Artikkelnummer | 1175902 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1224 |
| GTIN | 4063151206703 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 118,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 88 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 60a55e08-8c36-4d5c-b16a-e288d5155b62 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo