Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

QPD W3PE2,5 9-14 M25 1,0 BK - Veggjennomføring
1423979

Veggjennomføring, tilkoblingstype: Enkeltledere (sveiset)/ IDC-tilkobling, poltall: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, svart, med QUICKON-mutter, koding: kodet, ytterdiameter ledning: 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2, ledere rett avkuttet, ledningslengde: 1 m

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Rasjonelt - når veggjennomføringene tas i bruk, trenger ikke utstyret lenger å åpnes for at man skal kunne koble til ledningene