IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40029149Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Kun entrådede ledere | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
UL Listed
Godkjennings-ID: E468743Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
Godkjennings-ID: E468743Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | - 14 |