IPD WD 3P2,5 1,0 M25 BK - Veggjennomføring
1047359

Veggjennomføring, Direktetilkobling, product family: IPD, tilkoblingstype: Enkeltledere/ Innstikkstilkobling, poltall: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, svart, ytterdiameter ledning: 6 mm ... 9 mm og 8 mm ... 13 mm, ledningslengde: 1 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Brukervennlig: Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
Rask og enkel oppstart grunnet verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk
Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet