UL Recognized
Godkjennings-ID: E468743-20230808Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Utstyrspluggforbinder forvegg, Effekt, 4-polet, Monteringsbøssing, rett, M12-Standard, S-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-tråd
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |