US-EMP (85,6X54) - Små låsbare skilt
0828783
El-nr.: 1268404

Små låsbare skilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 2, tekstfelthøyde: 54 mm, tekstfeltbredde: 85,6 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Produktene leveres som enhetlige matter og merkes med THERMOMARK CARD raskt, enkelt og kostnadsbesparende
Perforerte merker og etiketter er lette å skille og montere
Mattene har plass til funksjonstekster
UniSheet-merkeserien US-EMP ... har merker som monteres i tilgjengelige skiltrammer CARRIER EMP ...