UC-EMP (49X15)
-
Små låsbare skilt
0825457
Små låsbare skilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 49 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Utstyrsmerking |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 4 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 1 |
Merketeknologi | UV-LED-teknologi |
Monteringstype | feste |
Farge | hvit (RAL 9010) |
Material | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Temperaturbestandighet | |
Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
Testvarighet | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test bestått |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestått |
Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
Testvarighet | 168 h |
Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
IRM 901 | Test bestått |
IRM 902 | Test bestått |
IRM 903 | Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Metode B |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 2 År |
Bredde | 48,95 mm |
Høyde | 14,95 mm |
Dybde | 1,15 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 49 mm |
Tekstfelthøyde | 15 mm |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | EN 45545-2 |
Artikkelnummer | 0825457 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2417 |
Katalogside | Side 301 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356365444 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 9,77 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9,5 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,065 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PLOTMARK - Merkeplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Merkeplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Fargepatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Fargepatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengjøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengjøringspatron 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Merkepenn 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Merkepenn 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Fargepatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Merkepenn 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Merkepenn 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengjøringsvæske 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengjøringspatron 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Magasin 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Rengjøringssett 5146751
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Skiltholder 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Skiltholder 0829530
-
CARRIER-EMP (49X15) - Skiltholder 0827452
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Skiltholder 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Skiltholder 0829560
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
Dine fordeler
Merkene er i form av enhetlige matter og kan raskt og enkelt merkes med BLUEMARK -trykkesystemet
UniCard-merkeserien UC-EMP ... har merker for montering i tilgjengelige skiltrammer CARRIER-EMP ...
Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo