UC-EMLP (27X27) YE - Kunststoffskilt
0825482

Kunststoffskilt, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 6, tekstfelthøyde: 27 mm, tekstfeltbredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkene er i form av enhetlige matter og kan raskt og enkelt merkes med BLUEMARK -trykkesystemet
UniCard-merkeserien UC-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne
Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner