CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Skiltholder
0828988

Skiltholder, kan brukes til alle knapper og brytere med 22 mm diameter, svart, uten merking, monteringstype: skruer, nagler, diameter: 23 mm, tekstfelthøyde: 27 mm, tekstfeltbredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Ved CARRIER‑EMLP kan de store merkeflatene merkes individuelt med EML ... termoskriveretiketter
For å oppnå ekstra beskyttelse av etikettoverflatene kan de transparente beskyttelsesfoliene EMLPR ... brukes
Kan brukes for alle knapper og switcher, diameter 22 mm