LS-EMLP-AL (27X18) CUS
-
Apparatmerke
0831867
Apparatmerke, Aluminiumskilt, kan bestilles: stykkevis, aluminiumfarger, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 35, tekstfelthøyde: 18 mm, tekstfeltbredde: 27 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Utstyrsmerker, merket |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 35 |
Merketeknologi | Laser-direktemerking |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Høytrykksvasker-test | |
Testspesifikasjon | ISO 20653:2013-02 |
Resultat | Test bestått |
Vannbeskyttelsesgrad | IP X9K |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 120 °C (Ved temperaturer over 80 °C er lett endring av materialoverflaten mulig) |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 1 år |
Monteringstype | klebe |
Styrke, folie | 800 µm |
Styrke, lim | 250 µm |
Klebestoff | Akrylat |
Farge | aluminiumfarger |
Material | Aluminium |
Innholdsstoffer | silikon-, halogen- og kadmiumfri |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Høytrykksvasker-test | |
Testspesifikasjon | ISO 20653:2013-02 |
Resultat | Test bestått |
Vannbeskyttelsesgrad | IP X9K |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 120 °C (Ved temperaturer over 80 °C er lett endring av materialoverflaten mulig) |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 1 år |
Bredde | 27 mm |
Lengde | 17,6 mm |
Materialtykkelse | 0,80 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 27 mm |
Tekstfelthøyde | 18 mm |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Artikkelnummer | 0831867 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBG |
Produktnøkkel | BG814D |
GTIN | 4046356930185 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 80 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 80 g |
Tolltariffnummer | 76169990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Utstyrsmerking aluminium, klebes fast
Merking i metall, med høy fasthet og lav vekt
Økt holdbarhet grunnet overflate med dekorativ eloksering
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo