Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT - Transceiver
1334213

Singlemodus SFP+transceiver for overføring av opptil 1 Gbit/s over 10 km ved bølgelengder på 1310 nm i industrielt temperaturområde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Optimal fleksibilitet grunnet Multi Source Agreement (MSA)
Optimal anleggstilgjengelighet grunnet Plug-and-Play under drift
Fremtidssikker grunnet RoHS 2-samsvar
Høy kvalitet ved dataoverføringen
Feilfri dataoverføring også for EMC-ømfintlige applikasjoner
Pålitelig dataoverføring på utvidet temperaturområde