Ledningsstrekksystemet CGS gjør konstruksjonen enklere, da det kan planlegges og gjengis i CAD-systemet, i motsetning til kabelslangene. Kabellengder er dermed predefinert og kan også planlegges. Rask og enkel montering grunnet integrert flens med strekkavlastning.
Beskyttelsesslange, material: PA 6, UV-fast: ja, flertrådet, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, brennbarhetsklasse iht. UL 94: V0, innvendig diameter: 6,5 mm, Total lengde: 50 m