Ledningsstrekksystemet CGS gjør konstruksjonen enklere, da det kan planlegges og gjengis i CAD-systemet, i motsetning til kabelslangene. Kabellengder er dermed predefinert og kan også planlegges. Rask og enkel montering grunnet integrert flens med strekkavlastning.
Beskyttelsesslange, material: Stål, forsinket / PVC, beskyttelsesgrad: IP68, farge: svart, innvendig diameter: 29 mm, Total lengde: 10 m