MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - Temperaturmåleomformer
2924692

Fritt programmerbar Ex i-temperaturmåleomformer med analog utgang og 1 grenseverdirelé, egensikre signalinnganger, motstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknikk, termoelementer, stort forsyningsområde. Bestillingskonfigurering, 4-veisskille, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Innstikkstilkobling

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kaldpunktskompensasjon med separat plugg
Inngang for motstandstermometre, termoelementer, motstandsgivere, potensiometre og mV-kilder, [Ex ia] IIC
Programmering under drift, med tilkoblet Ex-målekrets og også uten spenning med programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Konfigurering med programvare (FDT-DTM) eller med betjeningsvisningsenhet IFS-OP-UNIT
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in Technology)
Statusindikator for forsyningsspenning, lednings-, sensor- og modulfeil
Relekoblingsutgang
Inngang og utgang programmerbar
Stort forsyningsområde på 19,2 ... 253 V AC/DC
Inverse utgangssignalområder etter ønske
Måling av differansetemperaturer