UNO-PS/1AC/24DC/240W - Strømforsyning
2904372

For nye anlegg skal følgende artikkel brukes: 1096432
Primærtaktet UNO strømforsyning for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 240 W

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen
Bedre plass i automatikkskapet med opptil 20 % høyere effekt
Maksimal energieffektivitet på grunn av virkningsgrader over 90 % og ekstremt lave tap under 0,3 W ved bruk uten last
Utendørs installering grunnet stort temperaturområde fra -25 °C ... +70 °C