STEP POWER strømforsyninger til installasjonsfordelere. STEP POWER strømforsyninger med push-in-tilkoblingsteknikk er den profesjonelle løsningen til smart bygningsautomatisering. Disse kompakte enhetene er driftsøkonomiske, plassbesparende og fleksible i bruk.
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT
-
Strømforsyning
1170955
El-nr.:
6605058
El-nr.:
6605058
Primærtaktet strømforsyning, STEP POWER, Innstikkstilkobling, Monteringsskinne- og direktemontering, inngang: 1-faset, utgang: 12 V DC / 5 A, kan stilles inn fra 9 V DC ... 17 V DC
Produktdetaljer
AC-drift | |
Nettform | Stjernenett (TN, TT, IT (PE)) |
Inngangsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Derating | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
Typisk nasjonal nettspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC/DC |
Innkoblingsstrømstøt | typ. 35 A (25 °C) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | typ. 0,6 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Nettsviktlaskingstid | typ. 30 ms (120 V AC) |
typ. 130 ms (230 V AC) | |
Strømopptak | 1,2 A (100 V AC) |
0,64 A (240 V AC) | |
Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Innkoblingstid | typ. 2 s |
Utstyrsinngangssikring | 4 A Internt (utstyrsbeskyttelse), treg |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
Avlederstrøm mot PE | < 0,25 mA |
DC-drift | |
Inngangsspenningsområde | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
120 V DC ... 150 V DC ±10 % (UL) | |
Derating | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
Strømopptak | 0,61 A (110 V DC) |
0,26 A (250 V DC) |
Virkningsgrad | > 89 % (120 V AC) |
> 90 % (230 V AC) | |
Efficiency Level | VI |
Nominell utgangsspenning | 12 V DC |
Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 9 V DC ... 16,5 V DC (> 12 V DC, effektkonstant begrenset) |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 5 A |
Kortslutningssikker | ja |
Test uten last | ja |
Derating | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
Crest Faktor | typ. 3,69 |
typ. 4,17 | |
Utgangseffekt (PN) | 60 W |
Parallellkoblingsevne | ja, for effektøkning og redundans med diode |
Seriekoblingsevne | ja, for spenningsøkning |
Returforsyningssikkerhet | ≤ 25 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | < 25 V DC |
Restripple | typ. 100 mVSS |
Styringsavvik | < 0,5 % (Lastendring statisk 10 % ... 90 %) |
< 4 % (Lastendring dynamisk10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Stigningstider | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Min. effekttap uten last | < 0,21 W (120 V AC) |
Maks. effekttap ved tomgang | < 0,21 W (230 V AC) |
Min. effekttap nominell last | < 7,5 W (120 V AC) |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 6,9 W (230 V AC) |
Inngang | |
Posisjon | 1.x |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (anbefalt) | |
flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (anbefalt) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Avisoleringslengde | 10 mm (entrådet/flertrådet) |
10 mm (Endehylse) | |
Utgang | |
Posisjon | 2.x |
Tilkoblingsteknikk | |
Polmerking | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (anbefalt) | |
flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (anbefalt) | |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (anbefalt) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Avisoleringslengde | 10 mm |
LED-signalisering | |
Signaliseringstyper | LED |
Signalterskel | > 0,9 x UN (UN = 12 V DC) (LED lyser grønt) |
< 0,9 x UN (UN = 12 V DC) (LED AV) |
Antall faser | 1 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
3,75 kV AC (Stykktesting) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1427000 h (25 °C) |
> 868000 h (40 °C) | |
> 608000 h (50 °C) | |
Miljøverndirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | II (i lukket automatikkskap) |
Forurensningsgrad | 2 |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 54 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 61 mm |
Dybde (Komponentdybde (skinnemontering)) | 55 mm (Komponentdybde (skinnemontering)) |
Målskisse |
|
Delingsenhet | 3 TE (DIN 43880) |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
Monteringstype | Monteringsskinne- og direktemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Med beskyttelseslakk | nei |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, rekkeklemmer, fotlås) |
Husmateriale | Kunststoff |
Husmateriale | PC |
Material fotlås | Polyamid |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -25 °C |
Innsatshøyde | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ingen dugging) |
Støt (drift) | 18 ms, 30g, pr. romretning (IEC 60068-2-27) |
Vibrasjon (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
Overspenningskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
Overspenningskategori | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Elektrisk sikkerhet | |
Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
Lavspenning | |
Standardbetegnelse | Lavspenning |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Sikkert skille | |
Standardbetegnelse | Sikkert skille |
Standarder/forskrifter | IEC 61558-2-16 |
Strømforsyningsutstyr for lavspenning med likestrømsutgang | |
Standardbetegnelse | Strømforsyningsutstyr for lavspenning med likestrømsutgang |
Standarder/forskrifter | EN 61204-3 |
Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
Standardbetegnelse | Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
Sikkerhet elektrisk utstyr for husbruk og lignende formål | |
Standardbetegnelse | Sikkerhet elektrisk utstyr for husbruk og lignende formål |
Standarder/forskrifter | DIN EN 60335-1 |
Konduktive ladesystemer for el-kjøretøyer - del 21-2: EMC-krav til eksterne ladesystemer for el-kjøretøyer | |
Standardbetegnelse | Konduktive ladesystemer til el-kjøretøyer - del 21-2: EMC-krav til eksterne ladesystemer til el-kjøretøyer |
Standarder/forskrifter | IEC 61851-21-2 |
Merk | Klasse B |
UL | |
Merking | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 (boligformål og næringsformål) og EN 61000-6-4 (industriformål) |
Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
Ledningsbasert støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Oversvingningsstrøm | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Flicker | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-3 |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | usymmetrisk 4 kV (Teststyrkegrad 4) |
Utgang | usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | symmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 4) |
usymmetrisk 4 kV (Teststyrkegrad 4) | |
Utgang | symmetrisk 1 kV (Teststyrkegrad 3) |
usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) | |
Merknad | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Spenning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spenningsfall | 70 % |
Antall perioder | 25 perioder |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 40 % |
Antall perioder | Ti perioder |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium B |
Spenningsfall | 0 % |
Antall perioder | En periode |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
Artikkelnummer | 1170955 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCPS |
Produktnøkkel | CMPH12 |
GTIN | 4063151195410 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 252,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 210 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
BIS Licence Document
Godkjennings-ID: R-41259195IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-9752EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 890be1ba-344f-4052-a3d8-6ec4772cd49c |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Lavere energibruk grunnet optimal effektivitet under drift uten last og med dellast (Efficiency Level VI)
Plassbesparelse i automatikkskapet grunnet smal byggform samtidig som effekten økes (opptil 100 %)
Husholdningsgodkjennelse (EN 60335) åpner for bruk på husholdningsområder
Rask og enkel oppstart grunnet verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk i 45°-vinkel med doble tilkoblingspunkter
Fleksibel montering: Sneppes på monteringsskinne, eller skrus fast på jevnt underlag
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo