CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 150 A | 8 - 6 |
LR
Godkjennings-ID: LR2041789TA-02VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40036368Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A | - 50 |
LR
Godkjennings-ID: LR2420186TAIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-62936_M1Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A | - 50 |
DNV
Godkjennings-ID: TAE00001CTATEX
Godkjennings-ID: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0029UCCC
Godkjennings-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Godkjennings-ID: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Godkjennings-ID: UL US CA L 192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |