UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
Sterkstrømsrekkeklemme, i blokk, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 309 A, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 95 mm2 - 185 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå/gulsvart
Produkttype | Sterkstrømsrekkeklemme |
Poltall | 4 |
Delingsmål | 31 mm |
Antall tilkoblinger | 8 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 4 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 9,55 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 8 |
Nominelt tverrsnitt | 150 mm² |
1. etasje | |
Tilkoblingstype | PowerTurn-tilkobling |
Avisoleringslengde | 40 mm |
Prøvedor | B14 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 95 mm² ... 185 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 95 mm² ... 185 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 95 mm² ... 150 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 95 mm² ... 150 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 95 mm² ... 150 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 95 mm² ... 150 mm² |
Tverrsnitt med innleggslask fleksibel med endehylse uten plasthylse | 95 mm² ... 120 mm² |
Tverrsnitt med innleggslask fleksibel med endehylse med plasthylse | 95 mm² ... 120 mm² |
Nominell strøm | 309 A |
Belastningsstrøm maksimal | 309 A (ved 150 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 1000 V |
1. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 95 mm² ... 185 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 95 mm² ... 150 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 95 mm² ... 150 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 124 mm |
Høyde | 150 mm |
Dybde | 108,3 mm |
Hullavstand | 126,4 mm |
Borehulldiameter | 6,5 mm |
Delingsmål | 31 mm |
Farge | flerfarget |
grå (RAL 7042) | |
svart (RAL 9005) | |
gul (RAL 1018) | |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 8 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 150 mm² | 18 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 2,2 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Tekniske spesifikasjoner | |
Hullavstand | 126,4 mm |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
Testkraft skalverdi | 15 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Ledertverrsnitt/vekt | 95 mm² / 14 kg |
150 mm² / 15 kg | |
185 mm² /16,8 kg | |
Resultat | Test bestått |
Aldring | |
Temperatursykluser | 192 |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 10 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spekter | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 0,58g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | direkte fastskruing |
Artikkelnummer | 1054737 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB22 |
Produktnøkkel | BE2211 |
GTIN | 4055626690452 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 414,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 414 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |