UDK 4-T - Skilleklemme
2777072

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Skilleklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 16 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter