ST 4-HEDI
-
Skilleklemme med hevarm
3035140
Skilleklemme med hevarm, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart/oransje
Produktdetaljer
| Produkttype | Skilleklemme |
| Bruksområde | Jernbaneindustri |
| Maskinteknikk | |
| Anleggsteknikk | |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Etasje 1 | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedor | A4 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet ultralydtettet | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] ultralydtettet | 22 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Nominell strøm | 20 A (ved 6 mm² ledertverrsnitt) |
| Belastningsstrøm maksimal | 20 A (ved 6 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 500 V |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 61,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 62,5 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 70 mm |
| Farge | flerfarget (RAL -) |
| svart (RAL 9005) | |
| oransje (RAL 2003) | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Støtspenningstest | |
| Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft skalverdi | 1 N |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,08 mm² / 0,1 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Aldring | |
| Temperatursykluser | 192 |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 3,12g |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 30g |
| Slagvarighet | 18 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3035140 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB21 |
| Produktnøkkel | BE2134 |
| GTIN | 4017918975272 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 14,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 14,55 g |
| Tolltariffnummer | 85365080 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,09 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 3-6 - Lask 3030242
-
FBS 4-6 - Lask 3030255
-
FBS 5-6 - Lask 3030349
-
FBS 6-6 - Lask 1008238
-
FBS 10-6 - Lask 3030271
-
FBS 20-6 - Lask 3030365
-
FBSR 2-6 - Lask 3033715
-
FBSR 3-6 - Lask 3001594
-
FBSR 4-6 - Lask 3001595
-
FBSR 5-6 - Lask 3001596
-
FBSR 10-6 - Lask 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg 3033812
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 3-6 BU - Lask 3036945
-
FBS 4-6 BU - Lask 3036958
-
FBS 5-6 BU - Lask 3036961
-
FBS 10-6 BU - Lask 3032198
-
FBS 20-6 BU - Lask 3032208
-
FBS 50-6 BU - Lask 3032211
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonslask 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonslask 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3030900
-
ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate 3030721
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Merkeremse flat 0825027
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810876
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
Dine fordeler
Meget kompakt byggform
Prøveuttak på begge sider i sikringsarmen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo