MACX MCR-UI-UI-NC - Inngangsskilleforsterker
2811446
El-nr.: 4391218

Konfigurerbar 3-veis skilleforsterker med sikkert, galvanisk skille, 24 V, energilasking. DIP på forsiden, flere enn 1600 signalomforminger kan stilles inn. Standardkonfigurasjon ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), skrutilkobling, SIL

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Innstilling av flere enn 1600 signalomforminger via DIP på forsiden
Installering i sone 2 godkjent
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Galvanisk 3-veis skille
Analog skilleforsterker for skille, filtrering, forsterkning og omforming av standard analogsignaler
Konfigurerbare inn- og utgangssignaler, inklusive bipolare strøm- og spenningssignaler
Grensefrekvens 10 kHz for tidskritiske applikasjoner
Statusindikator for forsyningsspenning
Aktiv eller passiv utgang
Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in Technology)