MACX MCR-UI-UI
-
Inngangsskilleforsterker
2811284
Konfigurerbar 3-veis skilleforsterker med sikkert, galvanisk skille, 24 V, energilasking. DIP på forsiden, flere enn 1600 signalomforminger kan stilles inn. Bestillingskonfigurasjon, skrutilkobling, SIL
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | MACX Analog |
| Antall kanaler | 1 |
| Konfigurering | DIP |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | DIP |
| Justering Span | ± 4 % |
| Justering Zero | ± 4 % |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Grensefrekvens (3 dB) | 10 kHz (omkoblingsbar 30 Hz) |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Sprangrespons (10-90 %) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,0075 %/K |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (utlignet av sluttverdien) |
| Galvanisk skille | |
| Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
| Isolering | Sikkert skille |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 60079-7 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-7 |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC/DC |
| Forsyning | |
| Nominelt forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Effekttap | 500 mW (24 V DC / 20 mA) |
| Effektopptak | ≤ 700 mW |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Antall innganger | 1 |
| Inngangssignal spenning | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (konfigureres med DIP) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Inngangssignal spenning min. | ± 50 mV |
| Maks. inngangssignal spenning | ± 100 V |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 1 mA (konfigureres med DIP) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Inngangssignal strøm min. | ± 1 mA |
| Maks. inngangssignal strøm | ± 100 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | ~ 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Inngangsmotstand strøminngang | ~ 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Antall utganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, omkoblingsbar |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V (konfigureres med DIP) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Utgangssignal spenning invers | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (konfigureres med DIP) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Utgangssignal strøm invers | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω (20 mA, aktiv) |
| passiv: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| Ripple | < 10 mVeff |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testbøssing | |
| Maks. diameter | 2 mm |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Høyde | 112,5 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Husmateriale | PA 6.6-FR |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Bruksområde moh. (≤ 2000 m) | |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (De tekniske spesifikasjonene er basert på bruk i en høyde ≤ 2000 m over havet. For bruk i høyder > 2000 m over havet, se datablad.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Bruksområde moh. (≤ 3000 m) | |
| Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 190 V |
| Bruksområde moh. (≤ 4000 m) | |
| Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
| Bruksområde moh. (≤ 5000 m) | |
| Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BVS 10 ATEX E 059 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF21UKEX2811284X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx BVS 10.0044X |
| CCC / China-Ex | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | 2021122304114077 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Merking | 2 |
| INMETRO | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | DNV 21.0063 X |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 1 % |
| Raske transienter (burst) | |
| Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 1 % |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 1 % |
| GB Standard | |
| Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2811284 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1111 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 183 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 160,1 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulbærer 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulbærer 2924854
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
MACX MCR-PTB - Mate- og feilmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Mate- og feilmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Innstilling av flere enn 1600 signalomforminger via DIP på forsiden
Installering i sone 2 godkjent
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Konfigurerbare inn- og utgangssignaler, inklusive bipolare strøm- og spenningssignaler
Galvanisk 3-veis skille
Grensefrekvens 10 kHz for tidskritiske applikasjoner
Analog skilleforsterker for skille, filtrering, forsterkning og omforming av standard analogsignaler
Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in Technology)
Aktiv eller passiv utgang
Statusindikator for forsyningsspenning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo