SAC-4P- 5,0-28R/FS SCO RAIL
-
Sensor-/aktuatorkabel
1407318
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 5 m, for jernbaneformål
Produktdetaljer
Generelt | Ytterligere produkter med variabel ledningstype og variabel ledningslengde, se kapitlet Tilbehør |
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Til jernbaneformål |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | PA 6.6 |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Standarder / bestemmelser | PA 6.6 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 5 m |
RADOX® svart skjermet [28R] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 56 kg/km |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | RADOX® svart skjermet [28R] |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,18 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,43 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,40 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-X |
Enkeltleder, farge | hvit 1, hvit 2, hvit 3, hvit 4 |
Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | ≤ 40,1 Ω/km |
Nominell spenning kabel | 600 V AC (Leder-jord, U0) |
1000 V AC (Leder-jord, U) | |
≤ 720 V AC (Leder-jord) | |
≤ 1200 V AC (Leder-jord, Um) | |
≤ 900 V DC (Leder-jord, V0) | |
≤ 1500 V DC (Leder-leder) | |
Testspenning | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 4 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 17 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 22 mm |
Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Standardbetegnelse | Støt, vibrasjoner |
Standarder/forskrifter | EN 50155 |
Artikkelnummer | 1407318 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CCA |
Katalogside | Side 131 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356774345 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 281,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 287,4 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | cd1c8d5e-7d93-4cf5-a6e4-68a5f691b6c3 |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 1,982 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SAC-4P-MS SCO RAIL/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1412169
-
SAC-4P-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1412167
-
SAC-4P-FR SCO RAIL/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1412168
-
SAC-4P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1412171
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låseskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsklips 1558991
-
PATG HF 3/18 - Merkeholder for leder 1014059
-
PATG HF 3/23 - Merkeholder for leder 1014060
-
PATG HF 3/30 - Merkeholder for leder 1014061
-
PATG HF 4/18 - Merkeholder for leder 1014065
-
PATG HF 4/23 - Merkeholder for leder 1014066
-
PATG HF 4/30 - Merkeholder for leder 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kabelmerkeholder 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelmerkeholder 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmerker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmerker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmerker 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Krympeslange 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Krympeslange 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Krympeslange 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Krympeslange 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Ledermerking 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Ledermerking 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Ledermerking 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Ledermerking 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmerker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmerker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmerker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmerker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmerker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmerker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmerker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmerker 0831511
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - Pluggforbinder 1413993
-
SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - Pluggforbinder 1413994
-
SACC-M12MS-4PL SH - Pluggforbinder 1424666
-
SACC-M12MR-4PL SH - Pluggforbinder 1424667
-
SACC-M12FS-4PL SH - Pluggforbinder 1424668
-
SACC-M12FR-4PL SH - Pluggforbinder 1424669
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Pluggforbinder 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Pluggforbinder 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Pluggforbinder 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Pluggforbinder 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Pluggforbinder 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Pluggforbinder 1021816
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX 12 - Kabelkutteverktøy 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Avbitertang 1212487
-
WIREFOX 4 - Avisoleringsverktøy 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktøy 1212704
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Solid festet takket være spesiell vibrasjonsbrems
Tåler temperaturpåvirkninger – testet med tanke på utvidet temperaturområde og store temperatursvingninger
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo