SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M12FR-2LB
-
Sensor-/aktuatorkabel
1668700
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg vinklet M12, koding: A, med 2 lysdioder, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, med 2 lysdioder, kabellengde: 3 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 24 V |
Nominell strøm IN | 4 A |
maks. ledermotstand | 58 Ω/m |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Bøyesykluser maksimalt | 4000000 |
Statusindikator | 2 lysdioder |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg vinklet M12 |
Poltall | 3 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder vinklet M12 |
Poltall | 3 |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 3 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 3,85 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
ca. 0,50 mm (Yttermantel) | |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 19 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 38 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 38 mm, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥2000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1668700 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Rabattgruppe | 02 |
Produktnøkkel | AF1CBA |
GTIN | 4017918137311 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 105,08 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 105,08 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsklips 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låseskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsklips 1558991
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo