SAC-3P-2,38-PUR/C-1L-Z 0,12 AE - Sensor-/aktuatorkabel
1057494

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 2,38 m, Endehylser, uten PATG, åpen ledningsende, lengde: 0,12 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning