SAC-3P- 2,0-PVC/CI-1L-Z B-L
-
Sensor-/aktuatorkabel
1404824
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm (Ventilpluggforbinder) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | TPU |
Material hus ventilstikker | TPU |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PA 6.6 |
Materiale kontaktoverflate | Sn |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 24 V |
Nominell strøm IN | 4 A |
Karakteristikker ventilplugg | |
Festeskruer | M3 x 29 |
Statusindikator | 1 LED |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Ventilplugg CI (9,4 mm) |
Poltall | 3 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoverflate) | |
PA 6.6 (Kontaktholder) | |
TPU (Hus) | |
Beskyttelseskobling | Z-diode |
Ledningslengde | 2 m |
PVC svart [PVC] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC svart [PVC] |
Lederoppbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 4,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 24 mm |
Flammebestandighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilplugg) | -20 °C ... 85 °C (Ventilplugg) |
Artikkelnummer | 1404824 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | AF1DFA |
GTIN | 4046356726542 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 84,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 84,1 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beskyttelsesslangeadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktøy 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktøy 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Vår PVC-ledning for middels mekaniske påkjenninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo