SAC-12P-MS/ 6,5-PVC SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1408576
Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PVC, svart RAL 9005, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 6,5 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
| Anvendelse | Standard |
| Poltall | 12 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 10 MΩ |
| Nominell spenning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominell strøm IN | 1,5 A |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
| Poltall | 12 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 6,5 m |
| PVC svart [PVC] | |
| Målskisse |
|
| Poltall | 12 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PVC svart [PVC] |
| Lederoppbygning signalledning | 18x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 12x 0,14 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 5,80 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | hvit, brun, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød, svart, fiolett, grå/rosa, rød/blå |
| Totallederisolasjon | 12 ledere kordelslått i lag |
| maks. ledermotstand | ≤ 142 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | > 10 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | 250 V |
| Testspenning leder/skjerm | 1500 V AC |
| Minste bøyeradius, montert fast | 29 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 87 mm |
| Flammebestandighet | DIN EN 50265-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1408576 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1CGA |
| GTIN | 4046356831383 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 338 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 338 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsklips 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beskyttelsesslangeadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktøy 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktøy 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo