EAC-RoHS
Godkjennings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
| Anvendelse | Standard |
| Roboter og energikjeder | |
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Ledertilkobling | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
| 0,6 Nm (Ventilpluggforbinder) | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | TPU |
| Material hus ventilstikker | TPU |
| Materiale i grep | TPU |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PA 6.6 |
| Materiale kontaktoverflate | Sn |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Karakteristikker ventilplugg | |
| Festeskruer | M2,5 x 27,5 |
| Impulseffekt | 40 W (ved 100 µs firkantimpuls) |
| Klemspenning | 70 V (ved 2 mA konstantstrøm) |
| Sperrespenning | 50 V |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 (M12-stikkforbinder) |
| Statusindikator | 1 LED |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Ventilplugg C (8 mm) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoverflate) | |
| PA 6.6 (Kontaktholder) | |
| TPU (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Z-diode |
| Ledningslengde | Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Ledningsvekt | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| PUR halogenfri svart PUR | |
| Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 22,5 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
| i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | oljefast i stor grad |
| delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² svart [116] | |
| Ledningsvekt | 53,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR/PVC 0,75 mm² svart [116] |
| PUR/PVC 0,75 mm² svart 116 | |
| Lederoppbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
| AWG signalkabel | 18 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,75 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,80 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 29 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 58 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 1000000, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 2 m/s, Akselerasjon: 2,5 m/s² |
| Flammebestandighet | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| i henhold til UL FT-2 | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | minimal adhesjon |
| Spesielle egenskaper | flertrådet |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² grå [117] | |
| Ledningsvekt | 58,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR/PVC 0,75 mm² grå [117] |
| PUR/PVC 0,75 mm² grå 117 | |
| Lederoppbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
| AWG signalkabel | 18 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,75 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,7 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 5,80 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Ledere kordelslått i lag |
| maks. ledermotstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 29 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 58 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 1000000, Kjørehastighet: 2 m/s, Akselerasjon: 2,5 m/s² |
| Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
| i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
| i henhold til UL FT-2 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PUR spesialbehandlet halogenfri oransje [150] | |
| Ledningsvekt | 31 kg/km |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR spesialbehandlet halogenfri oransje [150] |
| PUR spesialbehandlet halogenfri oransje 150 | |
| Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,46 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | oransje RAL 2003 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | TPE-E |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolasjon) |
| ca. 0,60 mm (Yttermantel) | |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | maks. 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 3000 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 45 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Spesielle egenskaper | silikonfri |
| spesialbehandlet | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PUR halogenfri gul [240] | |
| Ledningsvekt | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri gul [240] |
| PUR halogenfri gul 240 | |
| Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,46 mm ±0,02 mm |
| Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gul |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,60 mm |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | ≤ 39 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 10 GΩ*km |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 3000 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -15 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| PUR halogenfri grå [280] | |
| Ledningsvekt | 33,2 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri grå [280] |
| PUR halogenfri grå 280 | |
| Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Ledere kordelslått i lag |
| maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 22,5 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
| i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PVC svart [PVC] | |
| Ledningsvekt | 38,6 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PVC svart [PVC] |
| PVC svart PVC | |
| Lederoppbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 24 mm |
| Flammebestandighet | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PVC grå [500] | |
| Ledningsvekt | 39,2 kg/km |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PVC grå [500] |
| PVC grå 500 | |
| Ledertype | Rundkabel |
| Lederoppbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Ledere kordelslått i lag |
| maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 24 mm |
| Flammebestandighet | DIN EN 50265-2-1 |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PVC 0,75 mm² svart [534] | |
| Ledningsvekt | 49,1 kg/km |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PVC 0,75 mm² svart [534] |
| PVC 0,75 mm² svart 534 | |
| Lederoppbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
| AWG signalkabel | 18 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,75 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,7 mm ±0,1 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,30 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | svart |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 27 mm |
| Flammebestandighet | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| iht. UL VW1 | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PUR halogenfri mangetrådet, tåler sveisegnister, grå [800] | |
| Merk | Den robuste yttermantelen gjør at ledningen kun avmantles i trinn på 5 cm. |
| Ledningsvekt | 31 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri mangetrådet, tåler sveisegnister, grå [800] |
| PUR halogenfri mangetrådet, tåler sveisegnister, grå 800 | |
| Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Ledere kordelslått i lag |
| maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±360 °/m |
| Halogenfri | Ledningen er halogenfri |
| Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
| Spesielle egenskaper | Kabelmantel tåler sveisesprut, er resirkulerbar, matt, minimal adhesjon, slitesterk, tungt antennelig og selvslukkende |
| silikon- og kadmiumfri | |
| Uten substanser som kan skade lakken | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilplugg) | -20 °C ... 85 °C (Ventilplugg) |
| M12 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Ventilpluggforbinder | |
| Standardbetegnelse | Ventilpluggforbinder |
| Standarder/forskrifter | EN 175301-803 |
| Artikkelnummer | 1435629 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1DNA |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |