SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/C-1L-Z SCO - Sensor-/aktuatorkabel
1435441

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 0,6 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning