EAC-RoHS
Godkjennings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: 3 m
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |