SAC-3P-10,0-PVC/CI-1L-Z - Sensor-/aktuatorkabel
1400605

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 10 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk