EAC-RoHS
Godkjennings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 10 m
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |