SAC-2P-M 8MS/ 0,3-PUR/ZC-1L-S
-
Sensor-/aktuatorkabel
1453313
Sensor-/aktuatorkabel, 2-polet, PUR, grå RAL 7001, Plugg rett M8, på Ventilplugg Festo ZC, med 1 LED, Kobling: Beskyttelseskobling og reduksjon av holdestrøm, kabellengde: 0,3 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 2 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm (M8-pluggforbindere) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Material hus ventilstikker | PA |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Sn |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
Nominell strøm IN | 4 A |
Karakteristikker ventilplugg | |
Festeskruer | M2 |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | 1 LED |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M8 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
TPU GF (Kontaktholder) | |
TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Ventilplugg Festo ZC |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoverflate) | |
PA (Hus) | |
Beskyttelseskobling | Beskyttelseskobling og reduksjon av holdestrøm |
Ledningslengde | 0,3 m |
PUR grå [PUR] | |
Målskisse |
|
Poltall | 2 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR grå [PUR] |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,25 mm² (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 3,40 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Enkeltleder, farge | svart, svart |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, fast installasjon) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilplugg) | -10 °C ... 50 °C (Ventilplugg) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1453313 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1DWA |
GTIN | 4046356551021 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,032 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 2,583 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Tilkoblingsledning spesielt for Festo-ventiler i byggform KMYZ9
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo