PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
Segmenteringscelle
3270321
Segmenteringscelle, Merket fra 1 - 48, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, 19''-rack, farge: grå, farge tilkoblingselementer: blå
Produktdetaljer
Generelt | Merket fra 1 - 48 |
Produkttype | Segmenteringsforbinder |
Poltall | 48 |
Antall tilkoblinger | 288 |
Antall rekker | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 288 |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 14 |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedor | A1 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nominell strøm | 17,5 A |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A (ved ledertverrsnitt 2,5 mm² skal maks. belastningsstrøm ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.) |
12 A (ved ledertverrsnitt 2,5 mm² skal maks. belastningsstrøm ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.) | |
Nominell spenning | 500 V |
Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 66 mm |
Høyde | 111 mm |
Dybde | 30 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Farge tilkoblingselementer | blå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm² | 0,18 kA |
Korttidsstrømsikkerhet 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft skalverdi | 1 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
Resultat | Test bestått |
Aldring | |
Temperatursykluser | 192 |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spekter | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 0,58g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | Veggmontering |
19''-rack |
Artikkelnummer | 3270321 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BE6212 |
Katalogside | Side 63 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626058405 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 221 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 221 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
DB 50- 90 BK - Trådbro 2820916
-
DB 50- 90 GY - Trådbro 2820929
-
DB 50- 90 RD - Trådbro 2864639
-
DF-PTMC-O - Flensdeksel 3270400
-
DF-PTMC-U - Flensdeksel 3270401
-
DF-PTMC-NS - Adapter 3270403
-
DF-PTMC-ZB - Adapter for små skilt 3270410
-
RPS - Reduksjonsstikker 0201647
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
ST-BW 0 - Betjeningsverktøy 1200135
Dine fordeler
Oversiktlig visning av betjenings- og tilkoblingspunkter grunnet vertikal lederføring
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Monteres på 19"-stativ
Blå utførelse for bruk til egensikre strømkretser i potensielt eksplosive omgivelser (tennbeskyttelsesgrad Ex i).
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo