DF-PTMC-U
-
Flensdeksel
3270401
Flensdeksel, for direktemontering nede, dybde: 12,8 mm, bredde: 22 mm, høyde: 29,1 mm, farge: grå
Produktdetaljer
| Skrue | M4 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,7 ... 0,8 Nm |
| Bredde | 22 mm |
| Høyde | 29,1 mm |
| Dybde | 12,8 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikkelnummer | 3270401 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061061 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,84 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,81 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,012 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809997
-
ZBF10 CUS - Merkeremse flat 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0810025
-
UC-TMF 10 - Merke for klemmer 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0824662
-
UCT-TMF 10 - Merke for klemmer 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0829679
-
TMT 10 R - Merke for klemmer 0816210
-
TMT 10 R CUS - Merke for klemmer 0824500
Dine fordeler
Gode merkemuligheter
Muliggjør veggmontering av PTMC
Tilbehør for påsnepping på PTMC
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo