ST-17S1N8AWQ00S - Utstyrspluggforbinder forvegg
1607654

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, til standard- og SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 17, kontakttype: Bøssing, O-ring aksial, skjermet: ja, flensemål: 21,6 mm x 21,6 mm, poltall: 17, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel montering takket være påsneppbare kontaktinnsatser