SM-7ES1N8AYW00 - Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter
1607543

Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter, vinklet fast, Skrukobling, M40, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Bøssing, O-ring aksial, skjermet: ja, flensemål: 40 mm x 40 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SM, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter